Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
UB2000-30GM-E0-V15
Descripción del producto |
Sistema cabezal único |
Datos generales |
Rango de detección | 200 ... 2000 mm |
Zona ciega | 0 ... 200 mm |
Estándar | 100 mm x 100 mm |
Frecuencia del transductor | aprox. 175 kHz |
Retardo de respuesta | aprox. 145 ms |
Elementos de indicación y manejo |
LED verde | "power-on", función aprendizaje objeto detectado |
LED amarillo | indicación estado de conmut., función aprendizaje ningún objeto detectado |
LED rojo | "perturbación", objeto inseguro |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 20 ... 30 V CC , rizado 10 %SS |
Corriente en vacío | ≤ 60 mA |
Entrada |
Modo de entrada | 1 entrada aprendizaje, distancia conmut. 1: -UB ... (-UB +2 V), distancia conmut. 2: (+UB -2 V) ... +UB 1 entrada sincronismo Nivel 0: -UB ... (-UB + 1 V), Nivel 1: (-UB + 5 V) ... +UB impedancia entrada 27 kOhm |
Duración del impulso | impulso de sincronización: ≥ 100 µs pausa impulso de sincronización: ≥ 100 µs |
Frecuencia de sincronización | |
| Función fase de sincronismo | ≤ 40 Hz |
| Función multiplexadora | ≤ 40/n Hz , n = cantidad de Sensores |
Salida |
Tipo de salida | 1 salida de conmutación E0/E1, npn, N.A./N.C. parametrizable |
Medición de la corriente de trabajo | 200 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga |
Caída de tensión | ≤ 3 V |
Reproducibilidad | ≤ 1 % |
Frecuencia de conmutación | máx. 3,4 Hz |
Histéresis de distancia | ≤ 1 % de la distancia de conmut. ajustada |
Influencia de la temperatura | 0,17 % /K |
Conformidad con la normativa |
Estándares | EN 60947-5-2 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP65 |
Conexión | Conector macho V15 (M12 x 1), 5 polos |
Material | |
| Carcasa | Latón, niquelado, piezas de plástico PBT |
| Transductor | resina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano |
Masa | 145 g |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Details:
UB2000-30GM-E0-V15
Design / Simulation:
UB2000-30GM-E0-V15
Productos asociados:
UB2000-30GM-E0-V15
Accesorios |
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 5 pines, cable PVC grisfa |
|
|
|
|
Reflector pasivo de ultrasonidos, Posibilidad de montaje universal, Desviación de 90° para condiciones de montaje difíciles, Efecto de hacinamiento ultrasónicofa |
|
|
|
|
Reflector pasivo de ultrasonidos, Montaje a presión, Desviación de 90° para condiciones de montaje difíciles, Posición de montaje universalfa |
|
|
|
|
Tuercas de plástico con anillo de centrado para el montaje sin vibraciones de sensores cilíndricos, Para montaje aisladofa |
|