Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
UB4000-30GM-H3-V1-Y105212
Descripción del producto |
Sistema cabezal único |
Datos generales |
Rango de detección | 500 ... 4000 mm |
Zona ciega | 0 ... 500 mm |
Estándar | 100 mm x 100 mm |
Frecuencia del transductor | aprox. 85 kHz |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS |
Corriente en vacío | ≤ 30 mA |
Entrada |
Modo de entrada | 1 entrada de impulsos para impulso emisor, comando mediante open collector npn < 1 V: emisor activo, > 4 V: emisor inactivo |
Duración del impulso | 40 ... 500 µs |
Duración de pausa | ≥ 50 x Duración del impulso |
Salida |
Tipo de salida | 1 salida impulso p. tiempo eco, muy activo, prot. ctra. cortocircuito |
Nivel de la señal | nivel 0: ≤ 1 V; ≤ 0,1 mA |
Influencia de la temperatura | de propagación del eco: 0,17 % /K |
Conformidad con la normativa |
Estándares | EN 60947-5-2 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP65 |
Conexión | conector del aparato V1 (M12 x 1), 4 polos |
Material | |
| Carcasa | Latón, niquelado, piezas de plástico PBT |
| Transductor | resina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano |
Masa | 327 g |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001847 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Details:
UB4000-30GM-H3-V1-Y105212
Product Documentation:
UB4000-30GM-H3-V1-Y105212
Design / Simulation:
UB4000-30GM-H3-V1-Y105212
Productos asociados:
UB4000-30GM-H3-V1-Y105212
Accesorios |
|
|
|
Brida de fijación, 30 mmfa |
|
|
|
|
Soporte de montaje universal para sensores cilíndricos con un diámetro de 5 ... 30 mmfa |
|
|
|
|
Reflector pasivo de ultrasonidos, Posibilidad de montaje universal, Desviación de 90° para condiciones de montaje difíciles, Efecto de hacinamiento ultrasónicofa |
|
|
|
|
Reflector pasivo de ultrasonidos, Montaje a presión, Desviación de 90° para condiciones de montaje difíciles, Posición de montaje universalfa |
|
|
|
|
Tuercas de plástico con anillo de centrado para el montaje sin vibraciones de sensores cilíndricos, Para montaje aisladofa |
|