Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Sistema cabezal único |
Datos generales | ||
---|---|---|
Rango de detección | 60 ... 2000 mm | |
Rango de ajuste | 90 ... 2000 mm | |
Zona ciega | 0 ... 60 mm | |
Estándar | 100 mm x 100 mm | |
Frecuencia del transductor | aprox. 175 kHz | |
Retardo de respuesta | aprox. 150 ms | |
Elementos de indicación y manejo | ||
LED verde | verde permanente: Power on | |
LED amarillo | permanente: objeto en el límite de evaluación intermitente: Función teach-in |
|
LED rojo | Operación normal: "Perturbación" Función teach-in: ningún objeto detectado |
|
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 17 ... 30 V CC , rizado 10 %SS | |
Corriente en vacío | ≤ 50 mA | |
Entrada/salida | ||
Sincronización | bidireccionalmente Nivel 0: -UB...+1 V Nivel 1: +4 V...+UB Impedancia de entrada: > 12 KΩ Impulso de sincronización: ≥ 100 µs, Pausa impulso de sincronización ≥ 2 ms |
|
Frecuencia de sincronización | ||
Función fase de sincronismo | max. 30 Hz | |
Función multiplexadora | ≤ 30/n Hz, n = cantidad de sensores | |
Salida | ||
Tipo de salida | 1 salida analógica 0 ... 10 V | |
Resolución | 0,7 mm con máx. rango de detección | |
Desviación de la línea característica | ± 1 % del valor final | |
Reproducibilidad | ± 0,1 % del valor final | |
Impedancia de carga | > 1 kOhm | |
Influencia de la temperatura | ± 1 % del valor final | |
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 60947-5-2 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Conector macho M12 x 1 , 5 polos | |
Grado de protección | IP54 | |
Material | ||
Carcasa | PBT | |
Transductor | resina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano, tapa PBT | |
Masa | 140 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 80 mm | |
Anchura | 34 mm | |
Longitud | 80 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 124 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|