Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
UB4000-F42-E5-V15
Descripción del producto |
Sistema cabezal único |
Datos generales |
Rango de detección | 200 ... 4000 mm |
Rango de ajuste | 240 ... 4000 mm |
Zona ciega | 0 ... 200 mm |
Estándar | 100 mm x 100 mm |
Frecuencia del transductor | aprox. 85 kHz |
Retardo de respuesta | aprox. 325 ms |
Elementos de indicación y manejo |
LED verde | verde permanente: Power on |
LED amarillo | permanente: Estado de conmutación salida de conmutación parpadeo: Función teach-in |
LED rojo | Operación normal: "Perturbación" Función teach-in: ningún objeto detectado |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS |
Corriente en vacío | ≤ 50 mA |
Entrada/salida |
Sincronización | bidireccionalmente Nivel 0: -UB...+1 V Nivel 1: +4 V...+UB Impedancia de entrada: > 12 KΩ Impulso de sincronización: ≥ 100 µs, Pausa impulso de sincronización ≥ 2 ms |
Frecuencia de sincronización | |
| Función fase de sincronismo | max. 13 Hz |
| Función multiplexadora | ≤ 13/n Hz, n = cantidad de sensores |
Salida |
Tipo de salida | 1 salida de conmutación E5: pnp, N.A:/N.C., parametrizable |
Medición de la corriente de trabajo | 200 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga |
Caída de tensión | ≤ 2,5 V |
Reproducibilidad | ≤ 0,5 % del punto de conmutación |
Frecuencia de conmutación | ≤ 1,5 Hz |
Histéresis de distancia | 1 % de la distancia de conmut. ajustada |
Influencia de la temperatura | ± 1 % del valor final |
Conformidad con la normativa |
Estándares | EN 60947-5-2 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Conector macho M12 x 1 , 5 polos |
Grado de protección | IP54 |
Material | |
| Carcasa | PBT |
| Transductor | resina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano, tapa PBT |
Masa | 140 g |
Dimensiones | |
| Altura | 80 mm |
| Anchura | 80 mm |
| Longitud | 34 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Details:
UB4000-F42-E5-V15
Product Documentation:
UB4000-F42-E5-V15
Design / Simulation:
UB4000-F42-E5-V15
Productos asociados:
UB4000-F42-E5-V15
Accesorios |
|
|
|
Ayudas de montaje para los sensores FP y F42fa |
|
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 5 pines, cable PVC grisfa |
|
|
|
|
Soporte de montaje para sensoresfa |
|