Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor ultrasónico UMB800-18H40-I-2M-FA

UMB800-18H40-I-2M-FA
  • Frontal del transductor y carcasa completamente de acero inoxidable
  • Diseño higiénico, fácil de limpiar
  • Grado de protección IP68 / IP69K
  • Construcción corta: 55 mm
  • Soporte de montaje MH-18H-01-FA incluido en el paquete
  • Entrada aprendizaje
  • Compensación de temperatura

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  UMB800-18H40-I-2M-FA

Descripción del producto
Sistema cabezal único
Datos generales
Rango de detección 70 ... 800 mm
Rango de ajuste90 ... 800 mm
Zona ciega0 ... 70 mm
Estándar100 mm x 100 mm
Frecuencia del transductoraprox. 170 kHz
Retardo de respuestaaprox. 100 ms
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Corriente en vacío≤ 15 mA
Entrada
Modo de entrada1 entrada memorización
rango de conmutación 1: -UB ... +1 V, rango de conmutación 2: +6 V ... +UB
impedancia de entrada: > 4,7 kΩ impulso memorización: ≥ 1 s
Salida
Tipo de salida1 salida analógica 4 ... 20 mA , protegido contra sobrecargas
Resolución0,4 mm con máx. rango de detección
Desviación de la línea característica± 1 % del valor final
Reproducibilidad± 0,5 % del valor final
Impedancia de carga0 ... 300 Ω con UB > 10 V;
0 ... 500 Ω con UB > 15 V
Influencia de la temperatura± 1,5 % del valor final
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2:2007+A1:2012
IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
Autorizaciones y Certificados
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
EHEDGType EL Class I AUX
ECOLABsi
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónCable PUR , 2 m , Base de polieter
Sección transversal4 x 0,19 mm2
Grado de protecciónIP68 / IP69K
Material
CarcasaAcero inoxidable 1.4404 / AISI 316L
TransductorAcero inoxidable 1.4435 / AISI 316L
JuntaSello de cable : TPU , Elastollan 1185 A10 (FDA)
Masa90 g
Dimensiones
Longitud55 mm
Diámetro18 mm
Ajustes de fábrica
SalidaLímite de evaluación A1: 90 mm
Límite de evaluación A2: 800 mm
Modo de salida: Rampa ascendente
Información general
Informaciones complementariasFDA: Todos los materiales utilizados para el sensor son conformes con CFR, título 21, §177.2600 (FDA)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UMB800-18H40-I-2M-FA

Función

La carcasa y el transductor de este sensor ultrasónico forman una unidad sellada herméticamente. Gracias a su diseño especial, este sensor es conforme a EHEDG, y junto con un soporte apropiado resulta especialmente indicado para aplicaciones en las que existen requisitos de higiene excepcionales, como en la fabricación y manipulación de alimentos.

Para un funcionamiento fiable, debido al diseño especial de este sensor, solo se deben usar accesorios montados en la carcasa, incluso en aplicaciones sin requisitos especiales de higiene.

Informative Literature: UMB800-18H40-I-2M-FA

Seleccionar idioma:
LiteratureIdiomaTipo de archivoTamaño
Application Report - Ultrasonic Technology - Level Measurement and Presence Detection in Acid Immersion BatsENGPDF1764 KB

Design / Simulation: UMB800-18H40-I-2M-FA

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP69 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ61 KB

Homologaciones: UMB800-18H40-I-2M-FA

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Ecolab Material ResistanceECOLAB-21-06-2010ALLPDF1079 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitätserklärung (P+F)DOC-2280CALLPDF46 KB
Sistema de sensores USi-safety

El sistema de sensores ultrasónicos USi-safety está revolucionando las aplicaciones de seguridad, ya sea en entornos exigentes y con abundancia de polvo o en exteriores.

Pepperl+Fuchs le ofrece distintos documentos descargables con información sobre los sensores ultrasónicos.