Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Sistema cabezal único |
Datos generales | ||
---|---|---|
Rango de detección | 70 ... 800 mm | |
Rango de ajuste | 90 ... 800 mm | |
Zona ciega | 0 ... 70 mm | |
Estándar | 100 mm x 100 mm | |
Frecuencia del transductor | aprox. 170 kHz | |
Retardo de respuesta | aprox. 100 ms | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 15 ... 30 V CC | |
Corriente en vacío | ≤ 15 mA | |
Entrada | ||
Modo de entrada | 1 entrada memorización rango de conmutación 1: -UB ... +1 V, rango de conmutación 2: +6 V ... +UB impedancia de entrada: > 4,7 kΩ impulso memorización: ≥ 1 s |
|
Salida | ||
Tipo de salida | 1 salida analógica 0 ... 10 V a prueba de cortocircuito/sobrecarga | |
Resolución | 0,4 mm con máx. rango de detección | |
Desviación de la línea característica | ± 1 % del valor final | |
Reproducibilidad | ± 0,5 % del valor final | |
Impedancia de carga | > 1 kOhm | |
Influencia de la temperatura | ± 1,5 % del valor final | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
EHEDG | Type EL Class I AUX | |
ECOLAB | si | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Cable PUR , 2 m , Base de polieter | |
Sección transversal | 4 x 0,19 mm2 | |
Grado de protección | IP68 / IP69K | |
Material | ||
Carcasa | Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L | |
Transductor | Acero inoxidable 1.4435 / AISI 316L | |
Junta | Sello de cable : TPU , Elastollan 1185 A10 (FDA) | |
Masa | 90 g | |
Dimensiones | ||
Longitud | 55 mm | |
Diámetro | 18 mm | |
Ajustes de fábrica | ||
Salida | Límite de evaluación A1: 90 mm Límite de evaluación A2: 800 mm Modo de salida: Rampa ascendente |
|
Información general | ||
Informaciones complementarias | FDA: Todos los materiales utilizados para el sensor son conformes con CFR, título 21, §177.2600 (FDA) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
La carcasa y el transductor de este sensor ultrasónico forman una unidad sellada herméticamente. Gracias a su diseño especial, este sensor es conforme a EHEDG, y junto con un soporte apropiado resulta especialmente indicado para aplicaciones en las que existen requisitos de higiene excepcionales, como en la fabricación y manipulación de alimentos.
Para un funcionamiento fiable, debido al diseño especial de este sensor, solo se deben usar accesorios montados en la carcasa, incluso en aplicaciones sin requisitos especiales de higiene.
Literature | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Application Report - Ultrasonic Technology - Level Measurement and Presence Detection in Acid Immersion Bats | ENG | 1764 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 69 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 61 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Ecolab Material Resistance | ECOLAB-21-06-2010 | ALL | 1079 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitätserklärung (P+F) | DOC-2280C | ALL | 46 KB |