Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Sensor ultrasónico UC2000-L2-E7-V15

UC2000-L2-E7-V15
  • Cabeza del sensor, convertible y orientable
  • Indicación de la función con visibilidad general
  • Cierre de montaje rápido
  • Anchura del campo de sonido ultrasónico seleccionable
  • Parametrizable

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  UC2000-L2-E7-V15

Descripción del producto
Sistema cabezal único
Datos generales
Rango de detección 60 ... 2000 mm
Rango de ajuste80 ... 2000 mm
Zona ciega0 ... 60 mm
Estándar100 mm x 100 mm
Frecuencia del transductoraprox. 175 kHz
Datos característicos
Retardo de respuestamínimo: 60 ms
Ajuste de fábrica: 120 ms
Retardo a la disponibilidad≤ 1600 ms
Elementos de indicación y manejo
LED verdeIndicación de operación
LED amarillo 1estado conmutación salida de conmutación 1
LED amarillo 2estado conmutación salida de conmutación 2
LED rojopertubación
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS
Corriente en vacío≤ 50 mA
Interfaz
Tipo de InterfazInterfaz en serie (es necesario un adaptador de programación)
9600 BPS, sin paridad, 8 bits de datos, 1 bit de parada
Entrada/salida
Tipo de entrada/salida1 conexión de sincronización, bidireccional
Nivel 00 ... 1 V
Nivel 14 V ... UB
Impedancia de entrada> 12 kΩ
Corriente de salida< 12 mA
Duración del impulso0,5 ... 300 ms (nivel 1)
Pausa de impulso≥ 33 ms (nivel 0)
Frecuencia de sincronización
Función fase de sincronismo≤ 30 Hz
Función multiplexadora≤ 33 Hz / n , n = cantidad de Sensores , n ≤ 10
(ajustes de fábrica: n = 5 )
Salida
Tipo de salida2 Salidas de conmutación npn, N.A./N.C., parametrizable
Medición de la corriente de trabajo200 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga
Caída de tensión≤ 2 V
Reproducibilidad≤ 0,1 % del valor final
Frecuencia de conmutación≤ 5 Hz
Histéresis de distanciaparametrizable , preajustado a 1 mm
Influencia de la temperatura< 1,5 % del valor final
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1 , 5 polos
Grado de protecciónIP67
Material
CarcasaPA-GF35
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano
Masa115 g
Dimensiones
Altura40 mm
Anchura40 mm
Longitud40 mm
Ajustes de fábrica
Salida 1Punto de conmutación cercano: 80 mm
Punto de conmutación alejado: 2000 mm
Función de salida: Función de ventana
Comportamiento de salida: N.A.
Salida 2Punto de conmutación cercano: 150 mm
Punto de conmutación alejado: 1000 mm
Función de salida: Función de ventana
Comportamiento de salida: N.A.
Cono sónicoancho
Método de evaluaciónPromedio (MxN)
M = 5
N = 2
Información general
Informaciones complementariasPosición de los interruptores en el adaptador de programación externa:
"output load": pull-up
"output logic": inv

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UC2000-L2-E7-V15

Informative Literature: UC2000-L2-E7-V15

Seleccionar idioma:
LiteratureIdiomaTipo de archivoTamaño
Application Report - Fast and Accurate Package DimensioningENGPDF203 KB
Application Report - Rugged Collision Protection for Cleaning RobotsENGPDF313 KB
Application Report - Ultrasonic Technology - Reliable Web Tension MonitoringENGPDF811 KB

Product Documentation: UC2000-L2-E7-V15

Seleccionar idioma:
Safety and Security DocumentationIdiomaTipo de archivoTamaño
Manual de instruccionesSPAPDF146 KB

Design / Simulation: UC2000-L2-E7-V15

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP553 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ71 KB

Homologaciones: UC2000-L2-E7-V15

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2153066-0 / UL-CA-2144586-0ALLPDF546 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0503EALLPDF48 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5418ALLPDF41 KB

Software: UC2000-L2-E7-V15

Seleccionar idioma:
Device Description Files/DriversLiberar InfoTipo de archivoTamaño
DTM for L2 and UMC3000 devices / DTM für Geräte der Serien L2 und UMC30001.3.0.0 / 30-07-2022ZIP5005 KB
Software Tools
PACTware 4.1 SP6 / PACTware 4.1 SP64.1.0.53ZIP43327 KB
PACTware 5.0 / PACTware 5.05.0.5.31ZIP44203 KB

Productos asociados: UC2000-L2-E7-V15

Accesorios

Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 5 pines, cable PVC grisfa
Adaptador de programación, Interfaz USB 2.0, Conmutación intermedia simple en el cable de conexión del sensor fa
Software para conectar personas, información, sistemas y dispositivos, Para aplicaciones desarrolladas con .NET, Necesario para ejecutar PACTwarepa
Sistema de sensores USi-safety

El sistema de sensores ultrasónicos USi-safety está revolucionando las aplicaciones de seguridad, ya sea en entornos exigentes y con abundancia de polvo o en exteriores.

Pepperl+Fuchs le ofrece distintos documentos descargables con información sobre los sensores ultrasónicos.