Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

No disponible para compra

Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución UGB-18GM50-255-2E3
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor para encolados UGB-18GM-200-2E3

UGB-18GM-200-2E3
  • Sistema ultrasónico para el reconocimiento de puntos de pegado
  • Contrucción corta
  • Insensible a la impresión, colores y superficies reflectantes
  • Son posibles velocidades de elaboración muy elevadas.

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  UGB-18GM-200-2E3

Datos generales
Rango de detección 20 ... 60 mm , Distancia óptima: 45 mm
Frecuencia del transductor205 kHz
Elementos de indicación y manejo
LED verdeIndicación: Disposición
LED amarilloIndicación: Detectado punto de pegado
LED rojoDisplay: no se ha detectado ninguna hoja (Aire)
Datos eléctricos
Tensión de trabajo18 ... 30 V CC , rizado 10 %SS
Corriente en vacío< 60 mA
Retardo a la disponibilidad< 500 ms
Entrada
Modo de entradaEntrada TEACH-IN
Nivel 0: -UB ... -UB + 1V
Nivel 1: +UB - 1 V ... +UB
Duración del impulso≥ 500 ms
Impedancia≥ 10 kΩ
Salida
Tipo de salida2 salidas de conmutación pnp, N.C.
Medición de la corriente de trabajo2 x 100 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga
Caída de tensión≤ 2 V
Retardo a la activación ≤ 600 µs
Retardo de apagado≤ 600 µs
Prolongación de impulsos≥ 120 ms parametrizable
Conformidad con la normativa
EstándaresIEC / EN 60947-5-2:2004 Listado C-UL: 57M3, IND CONT. EQ., Funcionamiento en fuente de alimentación Clase 2
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP67
Conexión2 m cable PVC 0,14 mm2
Material
CarcasaLatón, niquelado, piezas de plástico PBT
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano
Masa150 g
Dimensiones
Longitud58 mm
Diámetro18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272801
ECLASS 10.0.127272801
ECLASS 9.027272801
ECLASS 8.027272801
ECLASS 5.127272801
ETIM 8.0EC001847
ETIM 7.0EC001847
ETIM 6.0EC001847
ETIM 5.0EC001847
UNSPSC 12.141111960

Details: UGB-18GM-200-2E3

Product Documentation: UGB-18GM-200-2E3

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF127 KB

Productos asociados: UGB-18GM-200-2E3

Accesorios
Fijación del montaje para el control de doble hoja por ultrasonidofa
Reflector pasivo de ultrasonidos, Montaje a presión, Desviación de 90° para condiciones de montaje difíciles, Posición de montaje universalfa
Tuercas de plástico con anillo de centrado para el montaje sin vibraciones de sensores cilíndricos, Para montaje aisladofa

Pepperl+Fuchs le ofrece distintos documentos descargables con información sobre los sensores ultrasónicos.