Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
UDC-18GM50-255-3E0-Y206523
Datos generales |
Rango de detección | 20 ... 60 mm , Distancia óptima: 45 mm |
Frecuencia del transductor | 255 kHz |
Elementos de indicación y manejo |
LED verde | display: hoja indiv. detectada |
LED amarillo | Display: no se ha detectado ninguna hoja (Aire) |
LED rojo | display: hoja doble detectado |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 18 ... 30 V CC , rizado 10 %SS |
Corriente en vacío | < 50 mA |
Retardo a la disponibilidad | < 500 ms |
Entrada |
Modo de entrada | Entrada de función Nivel 0: -UB ... -UB + 1V Nivel 1: +UB - 1 V ... +UB |
Duración del impulso | ≥ 100 ms |
Impedancia | ≥ 4 kΩ |
Salida |
Tipo de salida | 3 salidas de conmutación npn, N.A. |
Medición de la corriente de trabajo | 3 x 100 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga |
Caída de tensión | ≤ 3 V |
Retardo a la activación | aprox. 1,5 ms |
Retardo de apagado | aprox. 1,5 ms |
Prolongación de impulsos | mín. 120 ms parametrizable |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Estándares | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Cable PVC , 2 m |
Sección transversal | 0,14 mm2 |
Grado de protección | IP67 |
Material | |
| Carcasa | Latón, niquelado, piezas de plástico PBT |
| Transductor | resina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano |
Masa | 135 g |
Dimensiones | |
| Longitud | 50 mm |
| Diámetro | 18 mm |
Información general |
Informaciones complementarias | Posición de los interruptores en el adaptador de programación externa: "output load": pull-up "output logic": inv |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27272801 |
ECLASS 10.0.1 | 27272801 |
ECLASS 9.0 | 27272801 |
ECLASS 8.0 | 27272801 |
ECLASS 5.1 | 27272801 |
ETIM 8.0 | EC001847 |
ETIM 7.0 | EC001847 |
ETIM 6.0 | EC001847 |
ETIM 5.0 | EC001847 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Details:
UDC-18GM50-255-3E0-Y206523
Product Documentation:
UDC-18GM50-255-3E0-Y206523
Design / Simulation:
UDC-18GM50-255-3E0-Y206523
Homologaciones:
UDC-18GM50-255-3E0-Y206523
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | PDF | 1806 KB
|
Software:
UDC-18GM50-255-3E0-Y206523
Productos asociados:
UDC-18GM50-255-3E0-Y206523
Accesorios |
|
|
|
Adaptador de programación, Interfaz USB 2.0, Conmutación intermedia simple en el cable de conexión del sensor fa |
|
|
|
|
Fijación del montaje para el control de doble hoja por ultrasonidofa |
|
|
|
|
Cable prolongador para UDB... y UDC...fa |
|
|
|
|
Cable prolongador para UDB... y UDC...fa |
|
|
|
|
Conector, M12, de 5 pines, cable PUR, con bornes WAGOfa |
|
|
|
|
Plataforma host de DTM universal, Para todos los DTM de Pepperl+Fuchs, Tecnología FDT/DTM homologada, Gratis, Posibilidad de descarga por Internetpa |
|
|
|
|
Reflector pasivo de ultrasonidos, Montaje a presión, Desviación de 90° para condiciones de montaje difíciles, Posición de montaje universalfa |
|
|
|
|
Tuercas de plástico con anillo de centrado para el montaje sin vibraciones de sensores cilíndricos, Para montaje aisladofa |
|