Accesorio de |
|
|
|
Ethernet IO-Link module with eight IO-Link portsfa |
|
|
|
|
El inspector óptico de impresión lee todos los códigos habituales 1D and 2D, detecta logotipos, cuenta con Ethernet y RS 232 y funciona a una velocidad de hasta 6 m/s.fa |
|
|
|
|
R2000 HD, sensor LiDAR 2D para tareas de medición y posicionamiento precisos, rango de medición al objeto de hasta 30 m, Ethernet, Gran alcance , Resolución angular alta, Luz infrarroja, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Filtro de datos medidos flexiblefa |
|
|
|
|
R2000 UHD, sensor LiDAR 2D para posicionamiento preciso y altamente dinámico, rango de medición al objeto de hasta 30 m, Ethernet, Gran alcance , Resolución angular muy alta, Luz infrarroja, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Filtro de datos medidos flexiblefa |
|
|
|
|
Detección R2000, sensor LiDAR 2-D para monitorización de campo precisa, rango de medición al objeto de hasta 30 m con 3 conectores M12 x 1, 4 campos de supervisión totalmente programables, 4 entradas/salidas (seleccionables), Gran alcance , Resolución angular alta, Ángulo de medición de 360°fa |
|
|
|
|
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , SIL 3 (EN 61508), PROFINET-Interface, Categoría 4 PL e (EN ISO 13849), Interfaz PROFIsafe, Seguro, posicionamiento sin contacto en cinta de códigos Data Matrix, Distancia transversal hasta 100 km , Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, Salida de calidad del código, Detección de contaminaciónfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Sheet inspection sensor for monitoring print by comparing stored images or barcode evaluationfa |
|
|
|
|
Laser light sensor for profile matching; Resolution: 1280 x 960 Pixel; Measuring range: X = 60 ... 345 mm, Z = 100 ... 700 mm; Scan rate: 30 s-1; Ethernet TCP/IP interfacefa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, Interface Ethernet con TCP/IP, 30 Bit Multivuelta, Servidor de Web integrado, Eje hueco insertable, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje hueco insertable, Interfaz: Ethernet TCP/IP, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: TCP/IP, Físico: Ethernetfa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, Interface Ethernet con TCP/IP, 16 Bit Unavuelta, Servidor de Web integrado, Eje hueco insertable, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje hueco insertable, Interfaz: Ethernet TCP/IP, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: TCP/IP, Físico: Ethernetfa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, Interface Ethernet con TCP/IP, 30 Bit Multivuelta, Servidor de Web integrado, Brida servo o brida de sujeción, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: Ethernet TCP/IP, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: TCP/IP, Físico: Ethernetfa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, Interface Ethernet con TCP/IP, 16 Bit Unavuelta, Servidor de Web integrado, Brida servo o brida de sujeción, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: Ethernet TCP/IP, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: TCP/IP, Físico: Ethernetfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, Interface Ethernet con Powerlink, 16 Bit Unavuelta, Dos conectores Ethernet con concentrador integrado, Brida servo o brida de sujeción, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: Ethernet POWERLINK, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: Ethernet Powerlink, Físico: Ethernet, Protocolo l: Powerlink protocolo estándarfa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, Interface Ethernet con Powerlink, 30 Bit Multivuelta, Dos conectores Ethernet con concentrador integrado, Brida servo o brida de sujeción, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Interfaz: Ethernet POWERLINK, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: Ethernet Powerlink, Físico: Ethernet, Protocolo l: Powerlink protocolo estándarfa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, Interface Ethernet con Powerlink, 16 Bit Unavuelta, Dos conectores Ethernet con concentrador integrado, Eje hueco insertable, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje hueco insertable, Interfaz: Ethernet POWERLINK, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: Ethernet Powerlink, Físico: Ethernet, Protocolo l: Powerlink protocolo estándarfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Inspector óptico de impresión, lee todos los códigos habituales 1D y 2D, detecta logotipos, Ethernet, velocidad de hasta 10 m/s; filtro de polarizaciónfa |
|
|
|
|
Dispositivo de lectura multicódigo fijo para todos los códigos 1D, 2D y farmacéuticos habituales con velocidades de 10 m/s, resolución XVGA, Ethernetfa |
|
|
|
|
Inspector óptico de impresión, lee todos los códigos habituales 1D y 2D, detecta logotipos, Ethernet, velocidad de hasta 10 m/s; filtro de polarizaciónfa |
|
|
|
|
Inspector óptico de impresión, lectura de códigos Data Matrix, PROFINET, velocidades de hasta 10 m/seg, filtro de polarizaciónfa |
|
|
|
|
Carcasa industrial estándar de ∅58 mm, Interface Ethernet con Powerlink, 30 Bit Multivuelta, Dos conectores Ethernet con concentrador integrado, Eje hueco insertable, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje hueco insertable, Interfaz: Ethernet POWERLINK, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: Ethernet Powerlink, Físico: Ethernet, Protocolo l: Powerlink protocolo estándarfa |
|
|
|
|
Detección R2000, sensor LiDAR 2D para monitorización de campo precisa, rango de medición al objeto de hasta 60 m, 4 campos de supervisión totalmente programables, 4 entradas/salidas (seleccionables), Gran alcance , Resolución angular alta, Ángulo de medición de 360°fa |
|
|
|
|
R2000 UHD, sensor LiDAR 2D para posicionamiento preciso y altamente dinámico, rango de medición al objeto de hasta 10 m, Ethernet, Resolución angular muy alta, Emisor de luz de láser rojo, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Filtro de datos medidos flexiblefa |
|
|
|
|
R2000 HD, sensor LiDAR 2D para tareas de medición y posicionamiento sencillos, rango de medición al objeto de hasta 12 m, Ethernet, Rango operativo medio, Resolución angular alta, Luz infrarroja, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-mediciónfa |
|
|
|
|
R2000 UHD, sensor LiDAR 2D para posicionamiento preciso y altamente dinámico, rango de medición al objeto de hasta 30 m, Ethernet, Gran alcance , Resolución angular muy alta, Luz infrarroja, Aplicaciones de ultracongelación, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-mediciónfa |
|
|
|
|
Detección R2000, sensor LiDAR 2-D para monitorización de campo precisa, rango de medición al objeto de hasta 30 m con 3 conectores M12 x 1, 4 campos de supervisión totalmente programables, 4 entradas/salidas (seleccionables), Gran alcance , Resolución angular alta, Aplicaciones de ultracongelaciónfa |
|
|
|
|
Detección R2000, sensor LiDAR 2D para monitorización de campo precisa, rango de medición al objeto de hasta 30 m, 4 campos de supervisión totalmente programables, 4 entradas/salidas (seleccionables), Gran alcance , Ángulo de medición de 360°, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-mediciónfa |
|
|
|
|
Detección R2000, sensor LiDAR 2D para monitorización de campo precisa, rango de medición al objeto de hasta 60 m, 4 campos de supervisión totalmente programables, 4 entradas/salidas (seleccionables), Gran alcance , Resolución angular alta, Ángulo de medición de 360°fa |
|
|
|
|
R2000 UHD, sensor LiDAR 2D para posicionamiento preciso y altamente dinámico, rango de medición al objeto de hasta 60 m, Ethernet, Gran alcance , Resolución angular muy alta, Luz infrarroja, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Filtro de datos medidos flexiblefa |
|
|
|
|
R2000 UHD, sensor LiDAR 2D para posicionamiento preciso y altamente dinámico, rango de medición al objeto de hasta 60 m, Ethernet, Gran alcance , Resolución angular muy alta, Luz infrarroja, Aplicaciones de ultracongelación, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-mediciónfa |
|
|
|
|
R2300, sensor LiDAR 3D para detección y posicionamiento de objetos, rango de medición al objeto de hasta 10 m, Ethernet, Resolución angular alta, Ajustable mediante láser piloto integrado, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Construcción compacta, Alta tolerancia a la contaminaciónfa |
|
|
|
|
R2300, sensor LiDAR 2D para detección y posicionamiento de objetos, rango de medición al objeto de hasta 10 m, Ethernet, Resolución angular alta, Ajustable mediante láser piloto integrado, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Construcción compacta, Alta tolerancia a la contaminaciónfa |
|
|
|
|
R2000 SD, sensor LiDAR 2D para tareas de medición y posicionamiento sencillos, rango de medición al objeto de hasta 25 m, Ethernet, Gran alcance , Resolución angular alta, Luz infrarroja, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-mediciónfa |
|
|
|
|
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , SIL 3 (EN 61508), Categoría 4 PL e (EN ISO 13849), PROFINET-Interface, Interfaz PROFIsafe, Seguro, posicionamiento sin contacto en cinta de códigos Data Matrix, Distancia transversal hasta 100 km , Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, Salida de calidad del código, Detección de contaminaciónfa |
|
|
|
|
Detección R2000, sensor LiDAR 2D para monitorización de campo precisa, rango de medición al objeto de hasta 10 m, 4 campos de supervisión totalmente programables, 4 entradas/salidas (seleccionables), Resolución angular alta, Ángulo de medición de 360°, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-mediciónfa |
|
|
|
|
Laser light sensor for profile matching; Resolution: 1280 x 960 Pixel; Measuring range: X = 40 ... 160 mm, Z = 60 ... 350 mm; Scan rate: 30 s-1; Ethernet TCP/IP interfacefa |
|