Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
V1SD-W-40M-PUR-ABG-V45-G
Descripción del producto |
Cable de bus Ethernet, conector macho M12 en ángulo con codificación D a RJ45 con codificación Ethernet, 4 pines, cable PUR azul, Cat5e, apantallado |
Datos generales |
Conector 1 | |
| Conexión | conectores, recto |
| Tipo | M12 |
| Estilo | angulado |
| Bloqueo | conexión de tornillo |
| Nº de polos | 4 |
| Codificación | Código D |
Conector 2 | |
| Conexión | conectores, recto |
| Tipo | RJ45 |
| Estilo | recto |
| Bloqueo | Bloqueo enclavable |
| Nº de polos | 8 |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | máx. 48 V AC / 60 V CC |
Corriente de trabajo | máx. 1 A |
Conformidad |
Grado de protección | EN 60529 |
Conector | conector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101 conector RJ45 : IEC 60603-7 |
Categoría de componentes | CAT5 (IEC 11801) , CAT5e (IEC 61156-6) |
Combustibilidad | IEC 60332-1-2 / UL 2556 |
Sin halógenos | IEC 60754-1 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | |
| Conector 1 | -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F) |
| Conector 2 | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) |
| Cable fijo | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
| Cable flexible | -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) |
Datos mecánicos |
Conector 1 | |
| Par de apriete | 0,4 Nm |
| Protección contra aflojamiento | existente |
| Instalación de la herramienta | moleteado recto |
| Ciclos de contacto | min. 100 |
| Apantallamiento | blindaje conectado a la conexión de tornillo |
| Grado de protección | IP65 / IP67 |
Conector 2 | |
| Protección contra aflojamiento | existente |
| Ciclos de contacto | min. 750 |
| Apantallamiento | blindaje conectado a la conector |
| Grado de protección | IP20 |
Cable | conforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5 |
| Diámetro del revestimiento | 6,4 mm |
| Radio de flexión | > 8 x diámetro de cable, móvil > 4 x diámetro de cable, tendido fijo |
| Color de cubierta | wasserblau (RAL 5021) |
| Número de núcleos | 4 |
| Sección transversal | 0,14 mm2 |
| Color de núcleos | Núcleo 1-1: blanco/naranja Núcleo 2-3: blanco/verde Núcleo 3-2: naranja Núcleo 4-6: verde |
| Construcción del núcleo | 7 x 0,16 mm ∅ pares trenzados |
| Blindaje | Folio de poliéster con forrado de aluminio Cobre trenzado, estañado, 70 % revestimiento |
| Longitud | 40 m |
Masa | 1675 g |
Material |
Sin PWIS | si |
Sin halógenos | si |
Conector 1 | |
| Conexión de tornillo | Fundición de cinc, niquelado |
| Pinza | TPU, negro |
| Superficie de contacto | Ni/Au |
| Combustibilidad | V-2 |
Conector 2 | |
| Pinza | PA, gris |
| Superficie de contacto | Ni/Au |
| Combustibilidad | V-0 |
Cable | |
| Revestimiento | PUR |
| Aislamiento del hilo | PE |
| Combustibilidad | VW-1 |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27060307 |
ECLASS 10.0.1 | 27060307 |
ECLASS 9.0 | 27060390 |
ECLASS 8.0 | 27060390 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
V1SD-W-40M-PUR-ABG-V45-G
Design / Simulation:
V1SD-W-40M-PUR-ABG-V45-G
Homologaciones:
V1SD-W-40M-PUR-ABG-V45-G
Productos asociados:
V1SD-W-40M-PUR-ABG-V45-G
Accesorios |
|
|
|
Destornillador de par de apriete (0,6 Nm)fa |
|
|
|
|
Cubierta enchufable M12fa |
|
|
|
|
Soporte para etiquetasfa |
|
|
|
|
Placa de identificaciónfa |
|
|
|
|
Soporte universal modular para conectores M12fa |
|
|
|
|
Protección por bloqueo para conector M12fa |
|
|
|
|
Anillos de marcado para conectores M12, varios coloresfa |
|