Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
V1SD-G-2M-PUR-ABG
Descripción del producto |
Cable de bus Ethernet, M12, cable PUR, 4 clavijas, CAT5e |
Datos generales |
Nº de polos | 4 + blindaje |
Conexión 1 | conectores, recto |
Tipo 1 | recto |
Rosca 1 | M12 |
Codificación 1 | Código D |
Conexión 2 | Terminal de línea libre |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | máx. 48 V CA / 60 V CC |
Corriente de trabajo | máx. 4 A |
Resistencia de tránsito | 150 mΩ/m |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Grado de protección | EN 60529 |
| Estándares | CAT5 (IEC 11801:2002) , CAT5e (TIA 568B:2001) |
| Combustibilidad | IEC 60332-1-2 |
| Sin halógenos | IEC 60754-1 |
| Resistencia química | DIN EN 60811-2-1 |
| Especificación | conector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | Cuerpo: -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F) cable, tendido fijo: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) cable, móvil: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) |
Grado de ensuciamiento | 3 |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP67/IP68/IP69 |
Conexión | 1 conector M12 de 4 polos con codificación D |
Material | |
| Contactos | CuZn |
| Superficie de contacto | Ni/Au |
| Pinza | TPU, negro / PA |
| Cable | PUR |
| Conector de retén | Fundición de cinc, niquelado |
| Aislamiento del hilo | PE |
Cable | 2 pares con 2 hilos cada uno con 2 recubrimientos del alma |
| Diámetro del revestimiento | 6,7 mm |
| Radio de flexión | > 8 x diámetro de cable, móvil > 4 x diámetro de cable, tendido fijo |
| Color | wasserblau (RAL 5021) |
| Número de núcleos | 4 |
| Sección transversal | 0,14 mm2 |
| Color de núcleos | Núcleo 1: blanco/naranja Núcleo 2: naranja Núcleo 3: blanco/verde Núcleo 4: verde |
| Montaje de escalera | 7 x 0,15 mm ∅ |
| Blindaje | Folio de poliéster con forrado de aluminio Cobre trenzado, estañado, 70 % revestimiento |
| Longitud | 2 m |
Masa | 108 g |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
V1SD-G-2M-PUR-ABG
Homologaciones:
V1SD-G-2M-PUR-ABG
Productos asociados:
V1SD-G-2M-PUR-ABG
Accesorio de |
|
|
|
Dispositivo de lectura fijo para zonas peligrosasfa |
|
Accesorios |
|
|
|
Soporte para etiquetasfa |
|
|
|
|
Placa de identificaciónfa |
|
|
|
|
Soporte universal modular para conectores M12fa |
|
|
|
|
Protección por bloqueo para conector M12fa |
|
|
|
|
Marking ring for M12 plugfa |
|
|
|
|
Marking ring for M12 plugfa |
|
|
|
|
Marking ring for M12 plugfa |
|
|
|
|
Marking ring for M12 plugfa |
|
|
|
|
Marking ring for M12 plugfa |
|
|
|
|
Marking ring for M12 plugfa |
|