Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Número de impulsos | 200 | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 140 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
L10 | 70 E+9 a 6000 rpm | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Salida | ||
Tipo de salida | push-pull, incremental | |
Caída de tensión | < 3 V | |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC | |
Corriente en vacío | máx. 60 mA | |
Corriente de carga | por canal un máx. de 40 mA , prueba contra cortocircuito (no contra Ub), protegido contra inversión polaridad | |
Frecuencia de salida | máx. 200 kHz | |
Tiempo de subida | 400 ns | |
Salida de mensaje de error | ||
Condición de interferencia | nivel bajo | |
Tipo de salida | colector abierto con resistencia pull-up (5,6 kΩ contra +Ub) | |
Corriente de carga | -40 mA | |
Conexión | ||
Cable | ∅5 mm, 6 x 0,14 mm2, L = 1,3 m con pines Harting (n.º 09150006307) | |
Conformidad con la normativa | ||
Grado de protección | DIN EN 60529, IP65 | |
Control climático | DIN EN 60068-2-3, sin aturdimiento | |
Aviso de perturbación | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
Resistencia a la perturbación | EN 61000-6-2:2005 | |
Resistencia a choques | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms | |
Resistencia a las vibraciones | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura de trabajo | -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) , cable movible -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F), cable fijo |
|
Temperatura de almacenaje | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Material | ||
Carcasa | aluminio, recubierto de polvo | |
Brida | aluminio 3.1645 | |
Eje | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |
Masa | aprox. 350 g | |
Velocidad de rotación | máx. 12000 min -1 | |
Momento de inercia | ≤ 25 gcm2 | |
Momento de arranque | ≤ 1,5 Ncm | |
Carga sobre el eje | ||
Axial | 40 N con max. 6000 min-1 10 N con max. 12000 min-1 |
|
Radial | 60 N con max. 6000 min-1 20 N con max. 12000 min-1 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
La compatibilidad habla por sí misma en este encoder incremental, que incorpora tres canales de salida. De este modo, se puede utilizar universalmente en una gran variedad de aplicaciones. El disco de impulsos se ha diseñado en cristal.
Este encoder incremental está disponible en una versión de brida servo con un eje de 6 mm de diámetro x 10 mm.
*Señal de error ante fallo del haz de luz, rotura de los cables o sobrecarga del controlador de salida.
Declaration of Conformity | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6723 | ALL | 317 KB |