Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Modo de detección | Exploración fotoeléctrico | |
Número de impulsos | máx. 1500 | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 810 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
L10 | 50 E+9 a 3000 rpm | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 4,75 ... 30 V CC 5 V CC con RS-422 |
|
Corriente en vacío | máx. 55 mA | |
Salida | ||
Tipo de salida | Contrafase, incremental o RS-422, incremental | |
Caída de tensión | ≤ 2,5 V (< 2,5 V) | |
Corriente de carga | por canal un máx. de 30 mA , protegido contra cortocircuito (por canal max. 20 mA, protegido contra cortocircuito) | |
Frecuencia de salida | máx. 100 kHz (máx. 100 kHz) | |
Tiempo de subida | 980 ns (225 ns) | |
Tiempo de caída | 980 ns (225 ns) | |
Conexión | ||
Cable | ∅6 mm, 8 x 0,14 mm2, 0,5 m, UL-Style 2571 | |
Conformidad con la normativa | ||
Grado de protección | DIN EN 60529, IP54 | |
Control climático | DIN EN 60068-2-3, sin aturdimiento | |
Aviso de perturbación | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
Resistencia a la perturbación | EN 61000-6-2:2005 | |
Resistencia a choques | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms | |
Resistencia a las vibraciones | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
Temperatura ambiente permisible máxima | max. 60 °C (max. 140 °F) | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura de trabajo | -10 ... 70 °C (14 ... 158 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Material | ||
Carcasa | Aluminio, brillante | |
Brida | aluminio 3.1645 | |
Eje | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |
Masa | aprox. 290 g | |
Velocidad de rotación | máx. 6000 min -1 | |
Momento de inercia | ≤ 40 gcm2 | |
Momento de arranque | ≤ 2,5 Ncm | |
Carga sobre el eje | ||
Desplazamiento angular | 1 ° | |
Desplazamiento axial | máx. 1 mm | |
Dimensiones | ||
Longitud | 31 mm | |
Diámetro | 58 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
La línea de productos de Pepperl+Fuchs se amplía gracias al THI58, un encoder de eje hueco económico. Con un diámetro exterior de 58 mm, el dispositivo es totalmente compatible desde el punto de vista mecánico con el estándar normal del sector.
La tecnología del encoder se adapta perfectamente a los nuevos requisitos del mercado de encoders. La base principal del dispositivo es una tecnología innovadora y de alta velocidad con Opto-ASIC.
El encoder está disponible con un contador de impulsos de hasta 1500 impulsos por revolución.
El encoder ofrece la combinación ideal de insensibilidad a la temperatura y alta resolución.
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL General Purpose | UL-US-2233187-0 / UL-CA-2232331-0 | ALL | 493 KB | |
Canada, USA UL General Purpose | CoC E223176 RepRef E223176-20050829 | ALL | 409 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2513A | ALL | 69 KB |