Datos generales |
Modo de detección | Exploración fotoeléctrico |
Número de impulsos | máx. 5000 |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 140 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
L10 | 70 E+9 a 6000 rpm |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC |
Corriente en vacío | máx. 60 mA |
Salida |
Tipo de salida | push-pull, incremental |
Caída de tensión | < 3 V |
Corriente de carga | por canal un máx. de 40 mA , prot. ctra. cortocircuito, prot. inversión polaridad |
Frecuencia de salida | máx. 200 kHz |
Tiempo de subida | 400 ns |
Conexión |
Cable | ∅7,8 mm, 6 x 2 x 0,14 mm2, 1 m |
Conformidad con la normativa |
Grado de protección | DIN EN 60529, IP54 |
Control climático | DIN EN 60068-2-78 , sin aturdimiento |
Aviso de perturbación | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 |
Resistencia a la perturbación | EN 61000-6-2:2005 |
Resistencia a choques | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms |
Resistencia a las vibraciones | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source |
Condiciones ambientales |
Temperatura de trabajo | |
| Disco de vidrio | -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) , cable movible -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F), cable fijo |
| Disco de plástico | -5 ... 60 °C (23 ... 140 °F) , cable movible -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F), cable fijo |
Temperatura de almacenaje | |
| Disco de vidrio | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Disco de plástico | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Material | |
| Carcasa | aluminio, recubierto de polvo |
| Brida | aluminio 3.1645 |
| Eje | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 |
Masa | aprox. 290 g |
Velocidad de rotación | máx. 6000 min -1 |
Momento de inercia | ≤ 40 gcm2 |
Momento de arranque | ≤ 1,5 Ncm |
Carga sobre el eje | |
| Desplazamiento angular | 1 ° |
| Desplazamiento axial | máx. 1 mm |
Dimensiones | |
| Longitud | 38 mm |
| Diámetro | 58 mm |