Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Modo de detección | Exploración fotoeléctrico | |
Número de impulsos | máx. 5000 | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 140 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
L10 | 70 E+9 a 6000 rpm | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC | |
Corriente en vacío | máx. 50 mA | |
Salida | ||
Tipo de salida | RS 422, incremental | |
Corriente de carga | por canal un máx. de 20 mA , protegido contra cortocircuito limitador (no contra Ub), protegido contra la inversión de la polaridad | |
Frecuencia de salida | máx. 200 kHz | |
Tiempo de subida | 100 ns | |
Conexión | ||
Conector | tipo 9416 (M23), 12 polos o Conector macho M12, 8 polos | |
Cable | ∅7,8 mm, 6 x 2 x 0,14 mm2, 1 m | |
Conformidad con la normativa | ||
Grado de protección | DIN EN 60529, IP54 | |
Control climático | DIN EN 60068-2-3, sin aturdimiento | |
Aviso de perturbación | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
Resistencia a la perturbación | EN 61000-6-2:2005 | |
Resistencia a choques | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms | |
Resistencia a las vibraciones | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura de trabajo | ||
Disco de vidrio | -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) , cable movible -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F), cable fijo |
|
Disco de plástico | -5 ... 60 °C (23 ... 140 °F) , cable movible -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F), cable fijo |
|
Temperatura de almacenaje | ||
Disco de vidrio | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
Disco de plástico | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Material | ||
Carcasa | aluminio, recubierto de polvo | |
Brida | aluminio 3.1645 | |
Eje | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |
Masa | aprox. 280 g | |
Velocidad de rotación | máx. 12000 min -1 | |
Momento de inercia | ≤ 35 gcm2 | |
Momento de arranque | ≤ 1 Ncm | |
Carga sobre el eje | ||
Desplazamiento angular | 1 ° | |
Desplazamiento axial | máx. 1 mm | |
Dimensiones | ||
Diámetro | 58 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
3-D model, axial cable outlet / 3-D-Modell, Kabel axial | ALL | STP | 132 KB |
3-D model, axial connector / 3-D-Modell, Stecker axial | ALL | STP | 124 KB |
3-D model, radial cable outlet / 3-D-Modell, Kabel radial | ALL | STP | 133 KB |
3-D model, radial connector / 3-D-Modell, Stecker radial | ALL | STP | 128 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
CA UL General Purpose | E223176 | ALL | LINK | --- |