Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Modo de detección | Exploración fotoeléctrico | |
Número de impulsos | 1024 | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 140 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
L10 | 2 E+9 | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC | |
Corriente en vacío | máx. 60 mA | |
Salida | ||
Tipo de salida | push-pull, incremental | |
Caída de tensión | < 4,4 V | |
Corriente de carga | por canal un máx. de 40 mA , prueba contra cortocircuito (no contra Ub), protegido contra inversión polaridad | |
Frecuencia de salida | máx. 200 kHz | |
Tiempo de subida | 400 ns | |
Conexión | ||
Cable | ∅7,8 mm, 6 x 2 x 0,14 mm2, 1 m | |
Conformidad con la normativa | ||
Grado de protección | DIN EN 60529, IP65, IP66, IP68 | |
Control climático | ||
Prueba de clima estática | DIN EN 60068-2-78 , sin aturdimiento | |
Prueba de clima cíclica | DIN EN 60068-2-30 55 °C, 6 ciclos | |
Comprobación de la niebla salina | DIN EN 60068-2-52 , 672 h | |
Aviso de perturbación | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
Resistencia a la perturbación | EN 61000-6-2:2005 | |
Resistencia a choques | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms | |
Resistencia a las vibraciones | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura de trabajo | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Material | ||
Carcasa | Aluminio, recubierto, resistente al agua salada | |
Brida | Aluminio, recubierto, resistente al agua salada | |
Eje | Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L | |
Masa | aprox. 280 g | |
Velocidad de rotación | máx. 100 min -1 | |
Momento de inercia | ≤ 35 gcm2 | |
Momento de arranque | ≤ 4,5 Ncm | |
Carga sobre el eje | ||
Desplazamiento angular | 1 ° | |
Desplazamiento axial | máx. 1 mm | |
Dimensiones | ||
Diámetro | 58 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Este encoder de eje hueco ha sido diseñado específicamente para su uso offshore o en regiones muy expuestas a condiciones ambientales marítimas.
Su carcasa con revestimiento resistente al agua marina y su eje de acero inoxidable resultan idóneos para las condiciones ambientales más difíciles. Su sistema electrónico interno cumple también estos estrictos requisitos.
Su resistente disco de código garantiza que el encoder pueda utilizarse en aplicaciones expuestas a cargas extremas de golpes y vibraciones.
Declaration of Conformity | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0433A | ALL | 43 KB |