Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
1 canal |
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo de señal | Entrada analógica/salida analógica | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 | |
Alimentación | ||
Tensión de medición | alimentado por bucle | |
Circuito de control | ||
Conexión | terminales 12-, 11+ | |
Tensión | 4 ... 35 V CC | |
Corriente | 0 ... 40 mA | |
Pérdida de potencia | a 40 mA y Uin < 22 V: 700 mW por canal con 40 mA y Uen > 22 V: 1,2 W por canal |
|
Circuito de campo | ||
Conexión | terminales 1+, 2- | |
Tensión | para 4 V < UE < 24 V: ≥ Uin - (0,37 x corriente en mA) - 1,0 para UE > 24 V: ≥ 21 V - (0,36 x Corriente en mA) |
|
Corriente de cortocircuito | a Uin> 24 V: ≤ 65 mA | |
Corriente de transferencia | ≤ 40 mA | |
Características de transferencia | ||
Precisión | 1 % | |
Desviación | ||
Según calibración | ≤ ± 200 µA; incl. calibración, linealidad, histéresis y fluctuaciones de carga en el lado de campo hasta una carga de 1 kΩ y corriente ≤ 20 mA a 20 °C (68 °F) | |
Temperatura | ≤ ± 2 µA/K con Uen ≤ 20V; ≤ ± 5µA/K con Uen > 20 V | |
Tiempo de subida | ≤ 5 ms con 4 ... 20 mA Salto y Uen < 24 V | |
Aislamiento galvánico | ||
Circuito de campo/circuito de control | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V | |
Indicadores/configuraciones | ||
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) | |
Conformidad | ||
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2006 | |
Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
Protección contra rayo eléctrico | UL 61010-1 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Conexión | Terminales de rosca | |
Masa | aprox. 100 g | |
Dimensiones | 20 x 107 x 115 mm , tipo de carcasa B1 | |
Altura | 107 mm | |
Anchura | 20 mm | |
Longitud | 115 mm | |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 | |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado de examen tipo UE | BAS 98 ATEX 7343 | |
Identificación | II (1)G [Ex ia Ga] IIC, II (1)D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I (-20 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C) | |
Tensión | 25,2 V | |
Corriente | 93 mA | |
Alimentación | 585 mW | |
Circuito de control | ||
Tensión segura máxima | 250 V eff (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) | |
Circuito de campo | ||
Tensión segura máxima | 250 V eff (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) | |
Certificado | TÜV 99 ATEX 1499 X | |
Identificación | II 3G Ex nA II T4 [dispositivo en zona 2] | |
Aislamiento galvánico | ||
Circuito de campo/circuito de control | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V | |
Conformidad con la directiva | ||
Directiva 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
Homologaciones internacionales | ||
Autorización FM | ||
Control Diseño | No. 116-0129 | |
Autorización UL | ||
Control Diseño | 116-0173 (cULus) | |
Autorización IECEx | IECEx BAS 05.0004 | |
Homologado para | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I | |
Información general | ||
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210120 |
ECLASS 10.0.1 | 27210120 |
ECLASS 9.0 | 27210120 |
ECLASS 8.0 | 27210120 |
ECLASS 5.1 | 27210120 |
ETIM 8.0 | EC002653 |
ETIM 7.0 | EC002653 |
ETIM 6.0 | EC002653 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Esta barrera con aislamiento se utiliza para aplicaciones de seguridad intrínseca.
El dispositivo transfiere señales CC de alarmas de incendio y alarmas de humo de un área peligrosa al área no peligrosa. El dispositivo también se puede utilizar para controlar convertidores I/P, válvulas, indicadores y alarmas sonoras.
La protección contra polaridad inversa impide daños en el dispositivo causados por problemas de cableado.
El dispositivo está alimentado por lazo. No es necesario conectar ninguna fuente de alimentación desde el lado de control.
Use los datos técnicos para comprobar que los dispositivos de campo disponen de la tensión adecuada.
Safety and Security Documentation | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual de instrucciones | SPA | 95 KB | |
Functional Safety Manual | ENG | 1969 KB | |
Manuales | |||
Manual | ENG | 3685 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 2-D / CAD 2-D | ALL | ZIP | 450 KB |
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 105 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 45 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Australia Test Safe | ANZEx 17.3006X | ALL | 6788 KB | |
Baseefa IECEx Certificate of Conformity | IECEx BAS 05.0004X | ALL | LINK | --- |
Canada UL cUL | E106378 cUL (QUZW7) | ALL | LINK | --- |
DNV Marine | TAA00001WX | ALL | 106 KB | |
Europe Baseefa II (1) D II (1) G I (M1) ATEX | BAS 98 ATEX 7343X | ALL | 2755 KB | |
Europe TUV Nord ATEX Category 3 G | TÜV 99 ATEX 1499X | ALL | 1999 KB | |
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378 | CoC 20140902 - E106378 RepRef 20011030 | ALL | 429 KB | |
USA FM | CoC 1Z2A1.AX | ALL | 78 KB | |
USA UL | E106378 UL (QUZW) | ALL | LINK | --- |
United Kingdom CML UK-Type Examination Certificate UKEX Category (1) D UKEX Category (1) G UKEX Category (M1) | CML 21UKEX2709X | ALL | 140 KB | |
exida Functional Safety Assessment | P+F 03/07-04-R013 | ALL | 284 KB | |
Esquemas de la instalación | ||||
Control drawing UL / Control drawing UL | ALL | 1092 KB | ||
Control drawing FM / Control drawing FM | ALL | 58 KB |