Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
48 ... 253 V CA / 20 ... 90 V CC |
Alimentación | ||
---|---|---|
Conexión | terminales 23, 24 | |
Tensión de medición | 20 ... 90 V CC / 48 ... 253 V CA | |
Pérdida de potencia | 2,2 W / 3,5 VA | |
Consumo de potencia | 2,5 W / 4 VA | |
Entrada | ||
Conexión | entrada I: terminales 1+, 3- entrada II: terminales 4+, 6- puente de arranque I: terminales 13+, 14- puente de arranque II: terminales 15+, 14- |
|
Función | Reset: Mensaje dirección de giro: Reset en dirección preferente (izquierda) Control de deslizamiento: Reset error de deslizamiento Hold: Control de deslizamiento: Si se puentea esta entrada se activa la función Hold. Error del conductor indicado sólo en el relé 2 y en mensaje de error colectivo. Se mantiene el estado del relé en caso de error. |
|
Entrada I, II | según EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito | 8,2 V / 10 mA | |
Duración del impulso | min. 200 µs Solapado en mensaje de dirección de giro: ≥ 100 µs | |
Frecuencia de entrada | Control de dirección de giro 0,001 ... 1000 Hz Control de deslizamiento 10 ... 1000 Hz | |
Control del conductor | rotura I ≤ 0,15 mA; cortocircuito I > 6,5 mA | |
Entrada III, IV | ||
Activo/Pasivo | I > 4 mA (para mín. 100 ms) / I < 1,5 mA | |
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito | 18 V / 5 mA | |
Salida | ||
Conexión | salida I: terminales 10, 11, 12 salida II: terminales 16, 17, 18 salida III: terminales 19+, 20- salida IV: terminales 21+, 20- |
|
Salida I, II | señal , Relé | |
Cargando contacto | 250 V CA / 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 CC / 2 A | |
Vida útil | 5 x 107 conmutaciones | |
Retardo de arranque/Caida | aprox. 20 ms / aprox. 20 ms | |
Salidas III y IV | señal , salida electrónica, pasiva | |
Cargando contacto | 40 V CC | |
Nivel de la señal | señal 1: (L+) -2,5 V (50 mA, a prueba cortocircuito/sobrecarga) señal 0: salida cerrada (corriente residual ≤ 10 µA) |
|
Interface de programación | ||
Conexión | borne de programación | |
Interfaz | RS 232 | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Norma 89/336/CEE | EN 61326, EN 50081-2, NE 21 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Masa | 300 g | |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado de examen tipo UE | TÜV 99 ATEX 1471 | |
Identificación | ![]() |
|
Conformidad con la directiva | ||
Directiva 94/9/EC | bajo pedido |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210128 |
ECLASS 10.0.1 | 27210128 |
ECLASS 9.0 | 27210128 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 8.0 | EC002918 |
ETIM 7.0 | EC002918 |
ETIM 6.0 | EC002918 |
ETIM 5.0 | EC002475 |
UNSPSC 12.1 | 39121007 |
Manuales | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual KF**-UFT-(Ex)2.D | ENG | 351 KB | |
Manual | ENG | 3685 KB |