Alimentación |
Conexión | terminales 23+, 24- o Power;Rail |
Tensión de medición | 20 ... 30 V CC |
Corriente de medición | aprox. 100 mA |
Pérdida de potencia/Consumo de potencia | ≤ 1,8 W / 1,8 W |
Entrada |
Conexión | entrada I: intrínsecamente segura: terminales 1+, 3- entrada II: no intrínsecamente segura: terminales 13+, 14- |
Entrada I | conforme a EN 60947-5-6 (NAMUR); consulte el manual sobre datos eléctricos |
| Duración del impulso | > 50 µs |
| Frecuencia de entrada | 0,001 ... 5000 Hz |
| Supervisión de fallos de conducción | rotura I ≤ 0,15 mA; cortocircuito I > 6,5 mA |
Entrada II | puenteado de arranque: 1 ... 1000 s, ajustable en pasos de 1 s |
| Activo/Pasivo | I > 4 mA (para mín. 100 ms) / I < 1,5 mA |
| Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito | 18 V / 5 mA |
Salida |
Conexión | salida I: terminales 10, 11, 12 salida II: terminales 16, 17, 18 |
Salida I, II | señal, relé |
| Cargando contacto | 250 V CA / 2 A / cos φ ≥ 0,7; 40 V CC / 2 A |
| Vida útil | 5 x 107 conmutaciones |
| Retardo de arranque/Caida | aprox. 20 ms / aprox. 20 ms |
Mensaje de error en grupo | Power Rail |
Características de transferencia |
Entrada I | |
| Rango de medición | 0,001 ... 5000 Hz |
| Resolución | 0,1 % del valor de medición , ≥ 0,001 Hz |
| Precisión | 0,1 % del valor de medición , > 0,001 Hz |
| Duración medición | < 100 ms |
| Temperatura | 0,003 %/K (30 ppm) |
Salida I, II | |
| Retardo de respuesta | ≤ 200 ms |
Aislamiento galvánico |
Salida I, II contraria | aislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff |
Salida I, II/circuitos restantes | aislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff |
Puente de arranque/Red y error en grupo | aislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff |
Conformidad con la directiva |
Compatibilidad electromagnética | |
| Norma 89/336/CEE | EN 61326, EN 50081-2, EN 50082-2 |
Conformidad |
Compatibilidad electromagnética | NE 21 |
Grado de protección | IEC 60529 |
Protección contra rayo eléctrico | IEC 61140 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP20 |
Masa | 300 g |
Dimensiones | 40 x 100 x 115 mm |
| Altura | 100 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Longitud | 115 mm |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas |
Certificado de examen tipo UE | TÜV 99 ATEX 1408 , otros certificados ver www.pepperl-fuchs.com |
| Identificación | II (1) G D [EEx ia] IIC [circuito(s) eléctrico(s) en la zona 0/1/2] |
Alimentación | |
| Tensión segura máxima | 40 V CC (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.) |
Entrada I | terminales 1+, 3- EEx ia IIC |
| Tensión Uo | 10,1 V |
| Corriente Io | 13 mA |
| Alimentación Po | 34 mW (línea característica) |
Entrada II | terminales 13+, 14- no intrínsecamente segura |
| Tensión segura máxima Um | 40 V CC (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.) |
Salida I, II | terminales 10, 11, 12; 16, 17, 18 no intrínsecamente segura |
| Tensión segura máxima | 253 V CA (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) |
| Cargando contacto | 253 V AC / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 2 A carga óhm |
Certificado | TÜV 02 ATEX 1885 X , observar la declaración de conformidad |
| Identificación | II 3G EEx nAC IIC T4 [aparato en zona 2] |
Aislamiento galvánico | |
| Entrada/otros circuitos | aislamiento galvánico, con seguridad, según EN 50020, valor de cresta de la tensión 375 V |
Conformidad con la directiva | |
| Directiva 94/9/EC | EN 50014, EN 50020, EN 50021 |