Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Barrera Zener Z815

Z815
  • 1 canal
  • Versión CC, polaridad negativa
  • Tensión de trabajo 13 V a 10 µA
  • Máx resistencia de la serie 107 Ω
  • Corriente nominal del fusible 100 mA
  • Montaje en carril DIN

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  Z815

Datos generales
TipoVersión CC, polaridad negativa
Datos eléctricos
Resistencia nominal100 Ω
Resistencia longitudionalmáx. 107 Ω
Corriente nominal del fusible100 mA
Conexión de área peligrosa
Conexiónterminales 1, 2
Conexión de área segura
Conexiónterminales 7, 8
Tensión de trabajomáx. 13,3 V , 13 V a 10 µA
Conformidad
Grado de protecciónIEC 60529
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Humedad del aire relativamáx. 75 % , sin condensación de humedad
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
Conexiónterminales de conexión al aparato, de autoapertura,
con sección transversal máx. de 2 x 2,5 mm2
Masaaprox. 150 g
Dimensiones12.5 x 115 x 110 mm (0.5 x 4.5 x 4.3 in)
Altura115 mm
Anchura12,5 mm
Longitud110 mm
Tipocarcasa de bornes modular , consulte la descripción del sistema
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UEBAS 01 ATEX 7005 , otros certificados ver www.pepperl-fuchs.com
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)GD, I (M1) [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I (-20 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C) [circuitos en zona 0/1/2]
Tensión14,7 V
Corriente150 mA
Alimentación550 mW
Alimentación
Tensión segura máxima250 V
Resistencia longitudionalmín. 98 Ω
CertificadoTÜV 99 ATEX 1484 X , observar la declaración de conformidad
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc [dispositivo en zona 2]
Conformidad con la directiva
Directiva 94/9/ECEN 60079-0:2009, EN 60079-11:2007, EN 61241-11:2006 , EN 60079-15:2010
Homologaciones internacionales
Autorización FM
Control Diseño116-0118
Autorización UL
Control Diseño116-0139
Autorización CSA
Control Diseño116-0119
Autorización IECExIECEx BAS 09.0142
Homologado para[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Información general
Informaciones complementariasCuando corresponda, deberá observarse el certificado tipo CE, la declaración de conformidad, la afirmación de conformidad y el testimonio de conformidad. Para más informacion, visite www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027211016
ECLASS 10.0.127219001
ECLASS 9.027219001
ECLASS 8.027219001
ECLASS 5.127210702
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC002653
UNSPSC 12.139121018

Details: Z815

Product Documentation: Z815

Seleccionar idioma:
Manuales IdiomaTipo de archivoTamaño
System ManualENGPDF1203 KB

Design / Simulation: Z815

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP138 KB
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP951 KB
CAE
EPLAN macros Z-System devices (EMA) / EPLAN-Makros Geräte Z-System (EMA)ALLZIP2338 KB

Homologaciones: Z815

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Baseefa IECEx Certificate of ConformityIECEx BAS 09.0142ALLLINK---
China SITIIAS CCC Ex Certificate2020322316002775 (Bintan)ALLPDF21091 KB
Europe Baseefa Group I (M1) ATEX Category (1) GDBAS 01 ATEX 7005ALLPDF8525 KB
India PESO (India) CCOEA/P/HQ/KA/104/6091 (P576843)ALLPDF105 KB
Korea KOSHA09-AV4BO-0228/0229/0230ALLPDF717 KB
SIMTARS IECEx Certificate of ConformityIECEx SIM 06.0012XALLLINK---
USA ULE106378 UL (QUZW)ALLLINK---
United Kingdom CML UK-Type Examination Certificate UKEX Category (1) D UKEX Category (1) G UKEX Category (M1)CML 21UKEX2898ALLPDF818 KB
Esquemas de la instalación
Control drawing UL / Control drawing UL   ALLPDF170 KB