Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
W-ACC-ANTMK-14DBPAN
Descripción del producto |
Kit de montaje para W-ANT-2400-14dB-PAN-NF |
Condiciones ambientales |
Temperatura de trabajo | -55 ... 85 °C (-67 ... 185 °F) |
Temperatura de almacenaje | -55 ... 85 °C (-67 ... 185 °F) |
Datos mecánicos |
Material | Aluminio |
Masa | 860 g |
Dimensiones | 115 mm x 115 mm x 190 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27273792 |
ECLASS 10.0.1 | 27273792 |
ECLASS 9.0 | 27273792 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 5.1 | 27279202 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31162313 |
Details:
W-ACC-ANTMK-14DBPAN
Product Documentation:
W-ACC-ANTMK-14DBPAN
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
Manual | ENG | PDF | 779 KB
|