Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Almacenaje de datos | 10 años, EEPROM | |
Programación | mediante interruptores de codillo e interruptores giratorios | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Tipo | display por LED de 7 segmentos, rojo | |
Nº de décadas | 4 | |
Valor de Display | altura de digitos 14,2 mm | |
Rango de Display | 1 ... 9999 | |
Punto decimal | ajuste libre | |
Factor de escala | 0,1 o 1 | |
Reset | externo | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 90 ... 126 V CA 195 ... 264 V CA |
|
Consumo de potencia | 14 VA | |
Entrada | ||
Frecuencia del contaje | 10 Hz / 10 kHz | |
Impedancia | 2,3 kOhm (lógica positiva) |
|
Tensión | bajo: 0 ... 6 V CC alto: 16 ... 30 V CC |
|
Salida | ||
Salida de tensión analógica | disponible: 0/2 ... 10 V CC | |
Salida de corriente analógica | disponible: 0/4 ... 20 mA | |
Linearidad | ± 3 % | |
Transistor | - | |
Rizado | < 20 mV | |
Alimentación de sensor | 24 V CC , 50 mA Ondulación: 3 % | |
Tiempos de retardo | ||
Reset | ||
Externo | ≤ 30 ms | |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 0,5 ms | |
Tiempo de puenteado | ≤ 0,5 ms | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Humedad del aire relativa | 45 ... 90 % (no condensado) | |
Datos mecánicos | ||
Conexión | Terminales de rosca sección transversal máx. 0,34 ... 1,5 mm2 |
|
Masa | aprox. 450 g | |
Dimensiones | 96 x 48 x 105 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210301 |
ECLASS 10.0.1 | 27210301 |
ECLASS 9.0 | 27210301 |
ECLASS 8.0 | 27210301 |
ECLASS 5.1 | 27210301 |
ETIM 8.0 | EC002300 |
ETIM 7.0 | EC002300 |
ETIM 6.0 | EC002300 |
ETIM 5.0 | EC000677 |
UNSPSC 12.1 | 41111902 |