Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Preselección | doble | |
Almacenaje de datos | 106 ciclos de almacenamiento o 10 años | |
Programación | Menú mediante teclado e interruptor de programación | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 490 a | |
Duración de servicio (TM) | 10 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Tipo | Pantalla LCD de 2 líneas y 7 segmentos | |
Nº de décadas | 6 | |
Valor de Display | altura de digitos 9 mm | |
Preselección | altura de digitos 7 mm | |
Bloqueo de teclado | vía potencial "high" en el terminal "KEY" | |
Rango de Display | -999999 ... 999999 | |
Punto decimal | 0 hasta max. 3 decimales | |
Factor de escala | 0,0001 ... 9,9999 | |
Reset | manual o externo | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 90 ... 260 V CA | |
Consumo de potencia | máx. 4 VA | |
Entrada | ||
Frecuencia del contaje | 30 Hz / 10 kHz | |
Duración de impulso mínima | 5 ms | |
Impedancia | aprox. 10 kOhm | |
Tensión | bajo: 0 ... 4 V CC alto: 12 ... 30 V DC |
|
Contando | aditivo o sustractivo | |
Salida | ||
Relés | 250 V CA / 300 V CC, 3 A, 1 contacto de conmutación, 1 NA |
|
Alimentación de sensor | 14,4 ... 27,6 V CC, 80 mA | |
Tiempo de respuesta | 6 ms | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Humedad del aire relativa | ≤ 80 % (no condensado) | |
Datos mecánicos | ||
Masa | aprox. 240 g | |
Dimensiones | 48 mm x 48 mm x 110 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210301 |
ECLASS 10.0.1 | 27210301 |
ECLASS 9.0 | 27210301 |
ECLASS 8.0 | 27210301 |
ECLASS 5.1 | 27210301 |
ETIM 8.0 | EC002300 |
ETIM 7.0 | EC002300 |
ETIM 6.0 | EC002300 |
ETIM 5.0 | EC000677 |
UNSPSC 12.1 | 41111902 |
Manuales | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual KCN1-6W... / Handbuch KCN1-6W... | ALL | 326 KB |