Accesorio de |
|
|
|
Sistema cabezal único, Grandes rangos de detección, Soporte regulable, Posibilidad de parametrización mediante interface (accesorios) y SONPROG, Serie: F260, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 15 ... 30 V (ondulación residual incluida) En el rango de la tensión de alimentación 15 ... 20 V sensibilidad reducida a 20% ... 0%, Tipo de salida: 2 salidas de conmutación pnp, N.A., Tipo de salida: 1 Salida de corriente 4 ... 20 mA Rampa ascendente fa |
|
|
|
|
Sistema cabezal único, Grandes rangos de detección, Soporte regulable, Posibilidad de parametrización mediante interface (accesorios) y SONPROG, Serie: F260, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 15 ... 30 V (ondulación residual incluida) En el rango de la tensión de alimentación 15 ... 20 V sensibilidad reducida a 20% ... 0%, Tipo de salida: 2 salidas de conmutación pnp, N.C., Tipo de salida: 1 Salida de corriente 4 ... 20 mA Rampa ascendente fa |
|
|
|
|
Sistema cabezal único, Grandes rangos de detección, Soporte regulable, Posibilidad de parametrización mediante interface (accesorios) y SONPROG, Serie: F260, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 15 ... 30 V (ondulación residual incluida) En el rango de la tensión de alimentación 15 ... 20 V sensibilidad reducida a 20% ... 0%, Tipo de salida: 2 salidas de conmutación pnp, N.A., Tipo de salida: 1 Salida de corriente 0 ... 20 mA Rampa ascendente fa |
|
|
|
|
Sistema cabezal único, Grandes rangos de detección, Soporte regulable, Posibilidad de parametrización mediante interface (accesorios) y SONPROG, Serie: F260, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 15 ... 30 V (ondulación residual incluida) En el rango de la tensión de alimentación 15 ... 20 V sensibilidad reducida a 20% ... 0%, Tipo de salida: 2 salidas de conmutación pnp, N.A., Tipo de salida: 1 salida de tensión: 0 ... 10 V Rampa ascendente fa |
|
|
|
|
Sistema cabezal único, Grandes rangos de detección, Soporte regulable, Posibilidad de parametrización mediante interface (accesorios) y SONPROG, Serie: F260, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 15 ... 30 V (ondulación residual incluida) En el rango de la tensión de alimentación 15 ... 20 V sensibilidad reducida a 20% ... 0%, Tipo de salida: 2 salidas de conmutación pnp, N.C., Tipo de salida: 1 salida de tensión: 0 ... 10 V Rampa ascendente fa |
|
|
|
|
Sistema cabezal único, Grandes rangos de detección, Soporte regulable, Posibilidad de parametrización mediante interface (accesorios) y SONPROG, Serie: F260, Tensión nominal de trabajo: 24 V CC, Tensión de trabajo: 15 ... 30 V (ondulación residual incluida) En el rango de la tensión de alimentación 15 ... 20 V sensibilidad reducida a 20% ... 0%, Tipo de salida: 2 salidas de conmutación pnp, N.C., Tipo de salida: 1 Salida de corriente 0 ... 20 mA Rampa ascendente fa |
|