Datos generales |
Tipo de señal | Salida analógica |
Datos característicos de seguridad funcional |
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 |
Alimentación |
Conexión | Power Rail o terminales 14+, 15- |
Tensión de medición | 20 ... 35 V CC |
Rizado | dentro de la tolerancia de alimentación |
Pérdida de potencia | 1,4 W a 20 mA con carga de 10 V (equivalente a 500 Ω) |
Consumo de potencia | 1,8 W a 20 mA |
Entrada |
Lado de conexión | Lado de control |
Conexión | Terminales 7-, 8+, (9+); 10-, 11+, (12+) |
Caída de tensión | aprox. 4 V p resistencia interna 200 Ω a 20 mA |
Resistencia de entrada | > 100 kΩ, con resistencia de cableado en el campo > 16 V (equivalente a 800 Ω con 20 mA) |
Corriente | 4 ... 20 mA limitado a aprox. 25 mA |
Salida |
Lado de conexión | Lado de campo |
Conexión | terminales 1+, 2-; 4+, 5- |
Tensión | ≥ 14 V a 20 mA |
Corriente | 4 ... 20 mA |
Carga | 100 ... 700 Ω |
Características de transferencia |
Precisión | 0,05 % |
Desviación | |
| Según calibración | a 20 °C (68 °F): ≤ 10 µA incl. no linealidad, calibración, histéresis, alimentación y cambios de carga |
| Temperatura | ≤ 1 µA/K |
Tiempo de subida | < 100 µs , 10 ... 90 % de cambio de incremento |
Aislamiento galvánico |
Entrada/alimentación | aislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA |
Entrada/Entrada | aislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA |
Indicadores/configuraciones |
Indicadores | Indicadores LED |
Elementos de mando | Conmutador DIP |
Configuración | mediante interruptores DIP |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal |
Conformidad con la directiva |
Compatibilidad electromagnética | |
| Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) |
Conformidad |
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2011 |
Grado de protección | IEC 60529:2001 |
Protección contra rayo eléctrico | UL 61010-1:2004 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP20 |
Conexión | Terminales de rosca |
Masa | aprox. 150 g |
Dimensiones | 20 x 124 x 115 mm (0,8 x 4,9 x 4,5 in) , tipo de carcasa B2 |
| Altura | 124 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Longitud | 115 mm |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas |
Certificado de examen tipo UE | BAS 00 ATEX 7240 |
| Identificación | II (1)G [Ex ia Ga] IIC , II (1)D [Ex ia Da] IIIC , I (M1) [Ex ia Ma] I |
| Salida | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I |
| Tensión | 25,2 V |
| Corriente | 93 mA |
| Alimentación | 585 mW |
Alimentación | |
| Tensión segura máxima | 250 V rms (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) |
Entrada | |
| Tensión segura máxima | 250 V rms (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) |
Certificado | TÜV 99 ATEX 1499 X |
| Identificación | II 3G Ex nA II T4 [dispositivo en zona 2] |
Aislamiento galvánico | |
| Entrada/salida | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V |
| Salida/alimentación | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V |
Conformidad con la directiva | |
| Directiva 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 |
Homologaciones internacionales |
Autorización UL | |
| Control Diseño | 116-0173 (cULus) |
Autorización IECEx | IECEx BAS 04.0014 |
| Homologado para | [Zona 0] [Ex ia] IIC, [Ex iaD], [Ex ia] I |
Información general |
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
Accesorios |
Accesorios opcionales | - Módulo de alimentación KFD2-EB2(.R4A.B)(.SP) - Carril de alimentación universal UPR-03(-M)(-S) - Carril con perfil K-DUCT-BU(-UPR-03) |