Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Juego de cables con conector hembra Deutsch recto a conector macho Deutsch recto, 6 pines, cable PUR negro |
Datos generales | ||
---|---|---|
Conector 1 | ||
Conexión | Conector hembra | |
Tipo | Conectores Deutsch: | |
Estilo | recto | |
Bloqueo | Bloqueo enclavable | |
Nº de polos | 6 | |
Conector 2 | ||
Conexión | conectores, recto | |
Tipo | Conectores Deutsch: | |
Estilo | recto | |
Bloqueo | Bloqueo enclavable | |
Nº de polos | 6 | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | máx. 48 V CA / 60 V CC | |
Corriente de trabajo | máx. 8 A por contacto | |
Conformidad | ||
Grado de protección | EN 60529 | |
Resistencia al aceite | IEC 60881:404 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | ||
Clavija | -40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) | |
Cable fijo | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Cable flexible | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Grado de ensuciamiento | 3 | |
Datos mecánicos | ||
Clavija | ||
Protección contra aflojamiento | existente | |
Grado de protección | IP68 | |
Cable | conforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 6 | |
Diámetro del revestimiento | 8,8 mm | |
Radio de flexión | > 8 x diámetro de cable, móvil > 4 x diámetro de cable, tendido fijo |
|
Fuerza de pelado de la funda | max. 50 N / 300 mm | |
Color de cubierta | negro (similar a RAL 9005) | |
Número de núcleos | 6 | |
Sección transversal | 1,5 mm2 | |
Color de núcleos | Núcleo 1: blanca Núcleo 2: marrón Núcleo 3: azul Núcleo 4: naranja Núcleo 5: verde Núcleo 6: negro |
|
Construcción del núcleo | 84 x 0,15 mm ∅ | |
Longitud | 3 m | |
Código de cable | Li 9Y 11Y 6 x 1,5 | |
Masa | 462,5 g | |
Material | ||
Sin PWIS | si | |
Clavija | ||
Pinza | PA, negro | |
Superficie de contacto | Ni | |
Combustibilidad | V-2 | |
Cable | ||
Revestimiento | PUR sobre base de poliether | |
Aislamiento del hilo | PP | |
Resistencia a los rayos UV | si | |
Resistencia química | bueno | |
Resistencia al aceite | si | |
Resistencia microbiana | si | |
Resistencia a la hidrólisis | si |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1821 KB |
CAD 3-D additional / CAD 3-D additional | ALL | STP | 1284 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4432A | ALL | 283 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6739 | ALL | 209 KB |
Accesorio de | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|