Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Conector hembra, 4 pines, DIN 43650, montaje en campo |
Datos generales | ||
---|---|---|
Nº de polos | 4 | |
Conexión 1 | Conector hembra | |
Tipo 1 | angulado | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | máx. 250 V | |
Corriente de trabajo | máx. 16 A | |
Resistencia de contacto | < 15 mΩ | |
Resistencia del aislamiento | min. 100 MΩ | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Terminales de rosca | |
Sección transversal | max. 1,5 mm2 16 AWG |
|
Diámetro del cable | 6 ... 8 mm | |
Grado de protección | IP65 | |
Material | ||
Junta | NBR | |
Masa | 27,76 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27440102 |
ECLASS 10.0.1 | 27440102 |
ECLASS 9.0 | 27440102 |
ECLASS 8.0 | 27440104 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |