Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
V31S-W-N4-1M-PUR
Descripción del producto |
Juego de cables macho con una terminación M8 en ángulo con codificación A, 4 pines, cable PUR azul, NAMUR |
Datos generales |
Conector 1 | |
| Conexión | conectores, recto |
| Tipo | M8 |
| Estilo | angulado |
| Bloqueo | conexión de tornillo |
| Nº de polos | 4 |
| Codificación | Código A |
Conector 2 | |
| Conexión | Terminal de línea libre |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | máx. 30 V CA/CC |
Corriente de trabajo | 3 A |
Resistencia por unidad de longitud | max. 0,057 Ω/m |
Capacitancia por unidad de longitud | 109 nF/km |
Inductancia por unidad de longitud | 0,49 mH/km |
Conformidad |
Grado de protección | EN 60529 |
Conector | conector enchufable M8x1 : IEC 61076-2-104 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | |
| Clavija | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) |
| Cable, instalación fija | -30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F) |
| Cable flexible | -10 ... 80 °C (14 ... 176 °F) |
Grado de ensuciamiento | 3 |
Datos mecánicos |
Clavija | |
| Par de apriete | 0,4 Nm |
| Protección contra aflojamiento | existente |
| Instalación de la herramienta | moleteado recto y tuerca hexagonal SW = 9 mm |
| Ciclos de contacto | min. 100 |
Grado de protección | IP68 |
Cable | conforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 6 |
| Diámetro del revestimiento | 4,8 mm |
| Radio de flexión | >15 x diámetro de cable, instalación móvil >10 x diámetro de cable, instalación fija |
| Color de cubierta | azul (similar a RAL 5015) |
| Número de núcleos | 4 |
| Sección transversal | 0,34 mm2 |
| Color de núcleos | Núcleo 1: marrón Núcleo 2: blanca Núcleo 3: azul Núcleo 4: negro |
| Construcción del núcleo | 42 x 0,1 mm ∅ |
| Longitud | 1 m |
| Código de cable | Li FY 11Y 4 x 0,34 |
Masa | 37,05 g |
Material |
Clavija | |
| Conexión de tornillo | Fundición de cinc, niquelado |
| Pinza | TPU, negro |
| Superficie de contacto | chapado en oro (Au) |
| Combustibilidad | V-2 |
Cable | |
| Revestimiento | PUR sobre base de poliether |
| Aislamiento del hilo | PVC |
| Combustibilidad | HB |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
V31S-W-N4-1M-PUR
Design / Simulation:
V31S-W-N4-1M-PUR
Homologaciones:
V31S-W-N4-1M-PUR
Productos asociados:
V31S-W-N4-1M-PUR
Accesorios |
|
|
|
Destornillador de par de apriete (0,4 Nm)fa |
|
|
|
|
Cubierta enchufable para M8fa |
|
|
|
|
Soporte para etiquetas, sin halógenofa |
|
|
|
|
Placa de identificación, sin halógenofa |
|
|
|
|
Soporte universal modular para conectores M8fa |
|