Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
V15-G-0,3M-PUR-V1-G-WTS-PROG
Descripción del producto |
Cable de conexión para programación WTS, M12 en M12, cable de PUR reticulado por irradiación, 4/5 polos |
Datos generales |
Nº de polos | 4 |
Conexión 1 | Conector hembra |
Tipo 1 | recto |
Rosca 1 | M12 |
Conexión 2 | conectores, recto |
Tipo 2 | recto |
Rosca 2 | M12 |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | máx. 60 V CC |
Tensión de prueba | > 1500 V eff CA |
Corriente de trabajo | máx. 4 A |
Resistencia de tránsito | < 5 mΩ |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F) movido -50 ... 105 °C (-58 ... 221 °F) estático |
Grado de ensuciamiento | 3 |
Datos mecánicos |
Elementos de contacto | Bornes de contacto con resorte |
Diametro de pins | 1 mm |
Grado de protección | IP67 / IP68 / IP69k |
Material | |
| Contactos | CuSn / Au |
| Superficie de contacto | Au |
| Pinza | TPU, verde |
| Cable | PUR, reticulado por radiación |
| Contratuerca | Fundición a presión de cinc |
| Conector de retén | Fundición a presión de cinc |
| Aislamiento del hilo | PP |
Cable | de hilos finos, flexibles |
| Diámetro del revestimiento | ∅4,8 mm |
| Radio de flexión | > 10 diámetro de cable, móvil 5 diámetros de cable con curvatura única |
| Color | naranja |
| Hilos | 4 x 0,34 mm2 |
| Montaje de escalera | 19 x 0,15 mm ∅ |
| Longitud | 0,3 m |
Masa | 31 g |
Combustibilidad | |
| Portador de contactos | 94 V-2 |
| Carcasa | 94 V-2 |
Nota | El cable de conexión NO puede utilizarse como cable de conexión estándar para sensores de 5 polos. |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27060307 |
ECLASS 10.0.1 | 27060307 |
ECLASS 9.0 | 27060390 |
ECLASS 8.0 | 27060390 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
V15-G-0,3M-PUR-V1-G-WTS-PROG
Productos asociados:
V15-G-0,3M-PUR-V1-G-WTS-PROG
Accesorio de |
|
|
|
Sensor fotoeléctrico de detección directa, Especial para el test de calidad de tapas de soldadura, Comprobación al mismo tiempo de la caperuza de soldadura superior e inferior, Alta estabilidad frente a desviaciones de posición y ángulo de la caperuza de soldadura, Indicación de reserva operativa, Vidrio mineral contra rasguñosfa |
|