Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Cable de conexión, Sub-D a M9, cable de PUR 4 polos |
Datos generales | ||
---|---|---|
Nº de polos | 4 | |
Conexión 1 | Conector hembra | |
Tipo 1 | recto | |
Rosca 1 | Sub-D | |
Conexión 2 | conectores, recto | |
Tipo 2 | recto | |
Rosca 2 | M9 | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | máx. 125 V CC | |
Tensión de prueba | > 1500 V eff CA | |
Corriente de trabajo | máx. 3 A | |
Resistencia de tránsito | < 3 mΩ | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | cable, móvil: -5 ... 70 °C (268 ... 343 K), cable, fijo: -20 ... 70 °C (248 ... 343 K) |
|
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP67 | |
Material | ||
Contactos | CuZn | |
Superficie de contacto | Au | |
Pinza | PBT , negro | |
Cable | PUR | |
Contratuerca | CuZn, niquelado | |
Aislamiento del hilo | PVC | |
Cable | ||
Diámetro del revestimiento | ∅ 5,3 mm | |
Radio de flexión | cable, móvil: ≥ 80 mm, cable, fijo: > 10 x diámetros de cable |
|
Color | negro | |
Hilos | 5 x 0,25 mm2 | |
Montaje de escalera | 14 x 0,15 mm ∅ | |
Blindaje | Trenzado | |
Longitud | 2 m | |
Masa | aprox. 123 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |