Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
V1-W-YE2M-PUR-H/S
Descripción del producto |
Conector hembra, M12, 4 polos, cable PUR reticulado |
Datos generales |
Nº de polos | 4 |
Conexión 1 | Conector hembra |
Tipo 1 | angulado |
Rosca 1 | M12 |
Conexión 2 | Terminal de línea libre |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | máx. 300 V CC |
Tensión de prueba | > 1500 V eff CA |
Corriente de trabajo | máx. 4 A |
Resistencia de tránsito | < 5 mΩ |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
Grado de ensuciamiento | 3 |
Datos mecánicos |
Diametro de pins | 1 mm |
Grado de protección | IP67 / IP68 / IP69k |
Material | |
| Contactos | CuSn / Au |
| Superficie de contacto | Ni/Au |
| Pinza | TPU , amarillo |
| Cable | PUR, reticulado por radiación |
| Contratuerca | Fundición de cinc, niquelado |
| Aislamiento del hilo | Poliéster |
Cable | de hilos finos, flexibles |
| Diámetro del revestimiento | ∅ 6,2 mm |
| Radio de flexión | 10 x Kabeldurchmesser |
| Color | amarillo |
| Hilos | 4 x 0,75 mm2 |
| Longitud | 2 m |
Masa | 135,8 g |
Combustibilidad | |
| Portador de contactos | 94 V-2 |
| Carcasa | 94 V-2 |
| Cable | Clase de inflamabilidad VW-1 según UL |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
V1-W-YE2M-PUR-H/S