Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
V1-SLEEVE-5M-SI
Descripción del producto |
Goma de silicona, de una sola pieza |
Datos generales |
Diámetro interno | 12,7 mm |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -75 ... 220 °C (-103 ... 428 °F) |
Datos mecánicos |
Material | silicona recubierto Fibra de vidrio |
Cable | |
| Color | blanca |
| Longitud | 5 m |
Masa | 327,7 g |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0.1 | 27279090 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 8.0 | 27279090 |
ECLASS 5.1 | 27279290 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
V1-SLEEVE-5M-SI