Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Cable de conexión V1-G-OR0,6M-PUR-A-V1-G

V1-G-OR0,6M-PUR-A-V1-G
  • Mayor resistencia a escorias de soldadura
  • Apto para cadenas de arrastre y resistente a la abrasión
  • Compatible con robots / Adecuado para torsión
  • Grado de protección IP68/IP69
  • Sin sustancias que impidan la humectación de la pintura
  • Resistente a hidrólisis y microbios
  • Homologación UL para EE. UU. y Canadá
  • sin halógeno
  • El diseño específico protege contra el aflojamiento y la instalación imprecisa

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  V1-G-OR0,6M-PUR-A-V1-G

Descripción del producto
Juego de cables con conector hembra M12 recto a conector macho M12 recto con codificación A, 4 pines, cable PUR naranja resistente a salpicaduras de soldadura, homologación UL, apto para cadena de arrastre, resistente a la torsión
Datos generales
Conector 1
ConexiónConector hembra
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos4
CodificaciónCódigo A
Conector 2
Conexiónconectores, recto
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos4
CodificaciónCódigo A
Datos eléctricos
Tensión de trabajomáx. 250 V CA/CC
Corriente de trabajomáx. 4 A
Conformidad
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
CombustibilidadUL 1581; DIN EN 60332-2-2
Sin halógenosDIN VDE 0472-815
IEC 60754-1
Resistencia microbianaDIN EN 50525-2-21 / DIN VDE 0282-10
Resistencia a la hidrólisisDIN EN 50525-2-21
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULESTILO AWM 20549 AWM I/II A/B 80°C 300V FT2 (cable)
Número UL FileE231213
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente
Clavija-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Cable fijo-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Cable flexible-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Datos mecánicos
Clavija
Par de apriete0,6 Nm
Protección contra aflojamientoexistente
Instalación de la herramientamoleteado recto y tuerca hexagonal SW = 14 mm
Ciclos de contactomin. 100
Grado de protecciónIP68/IP69
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 6
Diámetro del revestimiento4,3 mm
Radio de flexión> 10 diámetro de cable, móvil
> 5 x diámetro de cable, tendido fijo
Fuerza de pelado de la fundamax. 50 N / 300 mm
Color de cubiertanaranja (similar a RAL 2003)
Número de núcleos4
Sección transversal0,34 mm2
Color de núcleosNúcleo 1: marrón
Núcleo 2: blanca
Núcleo 3: azul
Núcleo 4: negro
Construcción del núcleo42 x 0,1 mm ∅
Longitud0,6 m
Código de cableLi F 9Y 11Y 4 x 0,34
Idoneidad de las cadenas de arrastre
Ciclos de cadenas de arrastremin. 5000000
Velocidad de movimientomax. 3,3 m/s
Distancia transversalmáx. 5 m
Aceleraciónmax. 5 m/s2
Ciclos de torsiónmin. 1000000
Esfuerzo de torsión± 180 °/m
Masa36,29 g
Material
Sin PWISsi
Sin halógenossi
Clavija
Conexión de tornilloFundición de cinc, niquelado
PinzaTPU, negro
JuntaFKM
Superficie de contactochapado en oro (Au)
CombustibilidadV-2
Cable
RevestimientoPUR sobre base de poliether
Aislamiento del hiloPP
Resistencia a salpicaduras de soldadurasi
Resistencia químicabueno
Resistencia al aceitesi
Resistencia del lubricante de refrigeraciónsi
Resistencia microbianasi
Resistencia a la hidrólisissi
CombustibilidadFT2

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V1-G-OR0,6M-PUR-A-V1-G

Design / Simulation: V1-G-OR0,6M-PUR-A-V1-G

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAD-files 3-D / CAD-Dateien 3-DALLSTP6669 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---

Homologaciones: V1-G-OR0,6M-PUR-A-V1-G

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada, USA ULCoC E231213ALLPDF419 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3279AALLPDF284 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5876ALLPDF217 KB

Productos asociados: V1-G-OR0,6M-PUR-A-V1-G

Accesorios
Destornillador de par de apriete (0,6 Nm)fa
Cubierta enchufable M12fa
Soporte para etiquetasfa
Placa de identificaciónfa
Soporte universal modular para conectores M12fa
Protección por bloqueo para conector M12fa
Anillos de marcado para conectores M12, varios coloresfa