Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Cable de conexión, de M12 a M12, 8/4 clavijas, cable de poliuretano |
Datos generales | ||
---|---|---|
Nº de polos | 8/4 | |
Conexión 1 | Conector hembra | |
Tipo 1 | recto | |
Rosca 1 | M12 | |
Conexión 2 | conectores, recto | |
Tipo 2 | recto | |
Rosca 2 | M12 | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | máx. 30 V CA/CC | |
Corriente de trabajo | máx. 2 A | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) cable, tendido fijo: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) cable, móvil: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) |
|
Grado de ensuciamiento | 3 | |
Datos mecánicos | ||
Elementos de contacto | Bornes de contacto con resorte | |
Diametro de pins | 1 mm | |
Grado de protección | IP67 / IP68 / IP69k | |
Material | ||
Contactos | CuSn / Au | |
Superficie de contacto | Au | |
Pinza | TPU, negro | |
Cable | PUR | |
Contratuerca | Fundición a presión de cinc | |
Aislamiento del hilo | PP | |
Cable | extrafino, flexible | |
Diámetro del revestimiento | ∅ 4,8 mm | |
Radio de flexión | > 10 diámetro de cable, móvil 5 diámetros de cable con curvatura única |
|
Color | gris | |
Número de núcleos | 4 | |
Sección transversal | 0,34 mm2 | |
Montaje de escalera | 19 x 0,15 mm ∅ | |
Blindaje | Trenzado 85 % revestimiento | |
Longitud | 1,5 m | |
Masa | 78,85 g | |
Combustibilidad | ||
Portador de contactos | 94 HB | |
Carcasa | 94 V-2 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |