Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Juego de cables con una única terminación, hembra, M23, 16 clavijas, cable de PVC |
Datos generales | ||
---|---|---|
Nº de polos | 16 | |
Conexión 1 | Conector hembra | |
Tipo 1 | recto | |
Rosca 1 | M23 | |
Conexión 2 | Terminal de línea libre | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | máx. 32 V CC | |
Tensión de prueba | 1200 V | |
Corriente de trabajo | máx. 3 A | |
Resistencia de tránsito | < 5 mΩ | |
Resistencia del aislamiento | min. 100 MΩ | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | cable, tendido fijo: -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) cable, móvil: -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) |
|
Grado de ensuciamiento | 2 | |
Datos mecánicos | ||
Elementos de contacto | Bornes de contacto con resorte | |
Grado de protección | IP67 | |
Material | ||
Contactos | CuZn | |
Superficie de contacto | Au | |
Carcasa | CuZn, niquelado | |
Pinza | CuZn | |
Cable | PVC | |
Contratuerca | Fundición de cinc, niquelado | |
Aislamiento del hilo | PVC | |
Cable | de hilos finos, flexibles | |
Diámetro del revestimiento | ∅ 6,5 mm | |
Radio de flexión | 30 mm | |
Color | gris | |
Hilos | 14 x 0,14 mm2 | |
Longitud | L = 35 m | |
Masa | 3080 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |