Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
V1S-WV4A-5M-PVC
Descripción del producto |
Juego de cables macho con una terminación M12 en ángulo de acero inoxidable 1.4404 con codificación A, 4 pines, cable PVC gris |
Datos generales |
Conector 1 | |
| Conexión | conectores, recto |
| Tipo | M12 |
| Estilo | angulado |
| Bloqueo | conexión de tornillo |
| Nº de polos | 4 |
| Codificación | Código A |
Conector 2 | |
| Conexión | Terminal de línea libre |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | máx. 250 V CA/CC |
Corriente de trabajo | máx. 4 A |
Conformidad |
Grado de protección | EN 60529 |
Conector | conector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101 |
Combustibilidad | IEC 60332-2-2 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | |
| Clavija | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) |
| Cable fijo | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Cable flexible | -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) |
Grado de ensuciamiento | 3 |
Datos mecánicos |
Clavija | |
| Par de apriete | 0,6 Nm |
| Instalación de la herramienta | tuerca hexagonal SW = 14 mm |
| Ciclos de contacto | min. 100 |
Grado de protección | IP68/IP69 |
Cable | conforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5 |
| Diámetro del revestimiento | 4,8 mm |
| Radio de flexión | > 10 diámetro de cable, móvil |
| Fuerza de pelado de la funda | max. 80 N / 300 mm |
| Color de cubierta | gris (similar a RAL 7001) |
| Número de núcleos | 4 |
| Sección transversal | 0,34 mm2 |
| Color de núcleos | Núcleo 1: marrón Núcleo 2: blanca Núcleo 3: azul Núcleo 4: negro |
| Construcción del núcleo | 19 x 0,15 mm ∅ |
| Longitud | 5 m |
| Código de cable | Li Y YM 4 x 0,34 |
Masa | 184 g |
Material |
Clavija | |
| Conexión de tornillo | Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L |
| Pinza | TPU, negro |
| Superficie de contacto | chapado en oro (Au) |
| Combustibilidad | V-2 |
Cable | |
| Revestimiento | PVC |
| Aislamiento del hilo | PVC |
| Combustibilidad | antiinflamable |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
V1S-WV4A-5M-PVC
Design / Simulation:
V1S-WV4A-5M-PVC
Homologaciones:
V1S-WV4A-5M-PVC
Productos asociados:
V1S-WV4A-5M-PVC
Accesorios |
|
|
|
Destornillador de par de apriete (0,6 Nm)fa |
|
|
|
|
Accesorio enchufable para M12 con tuerca hexagonal moleteada de acero inoxidablefa |
|
|
|
|
Soporte para etiquetasfa |
|
|
|
|
Placa de identificaciónfa |
|
|
|
|
Soporte universal modular para conectores M12fa |
|
|
|
|
Protección por bloqueo para conector M12fa |
|
|
|
|
Anillos de marcado para conectores M12, varios coloresfa |
|