Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
V15L-G-2M-PUR-U
Descripción del producto |
Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación L, 5 pines, cable PUR gris, homologación UL |
Datos generales |
Conector 1 | |
| Conexión | Conector hembra |
| Tipo | M12 |
| Estilo | recto |
| Bloqueo | conexión de tornillo |
| Nº de polos | 5 |
| Codificación | Código L |
Conector 2 | |
| Conexión | Terminal de línea libre |
Datos eléctricos |
Tensión nominal de trabajo | 600 V CA |
Tensión de trabajo | máx. 48 V CA / 63 V CC |
Corriente de trabajo | máx. 16 A |
Conformidad |
Grado de protección | EN 60529 |
Conector | conector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-111 |
Combustibilidad | IEC 60332-1-2 |
Sin halógenos | DIN VDE 0472-815 |
Resistencia al aceite | DIN EN 60811-404 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | AWM STYLE 20939 80°C 600V VW-1 (cable) |
Número UL File | E520151 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | |
| Clavija | -40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) Tener en cuenta la disminución de la capacidad (derating) |
| Cable, instalación fija | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) UL -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
| Cable flexible | -30 ... 90 °C (-22 ... 194 °F) UL -30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F) |
Grado de ensuciamiento | 3 |
Datos mecánicos |
Clavija | |
| Par de apriete | 0,6 Nm |
| Instalación de la herramienta | moleteado recto y tuerca hexagonal SW = 14 mm |
| Ciclos de contacto | min. 100 |
Grado de protección | IP65/IP67/IP69 |
Cable | conforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5 |
| Diámetro del revestimiento | 8 mm |
| Radio de flexión | >7,5 x diámetro de cable, instalación móvil >4 x diámetro de cable, instalación fija |
| Color de cubierta | gris (similar a RAL 7032) |
| Número de núcleos | 5 |
| Sección transversal | 1,5 mm2 |
| Color de núcleos | Núcleo 1: marrón Núcleo 2: blanca Núcleo 3: azul Núcleo 4: negro Núcleo 5: fucsia |
| Longitud | 2 m |
| Código de cable | Li 9Y 11Y 5 x 1,50 |
Masa | 238 g |
Material |
Sin PWIS | si |
Sin halógenos | si |
Clavija | |
| Conexión de tornillo | Fundición de cinc, niquelado |
| Pinza | TPE, negro |
| Junta | FKM |
| Superficie de contacto | Cu/Au |
| Combustibilidad | HB |
Cable | |
| Revestimiento | PUR |
| Aislamiento del hilo | PP |
| Resistencia al aceite | si |
| Combustibilidad | VW-1 |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
V15L-G-2M-PUR-U
Design / Simulation:
V15L-G-2M-PUR-U
Homologaciones:
V15L-G-2M-PUR-U
Productos asociados:
V15L-G-2M-PUR-U
Accesorio de |
|
|
|
Entrada de rango amplio de 100 V CA a 240 V CA, Salida, 24 V CC, 5 A, 120 W, monofásica, Ancho de la carcasa: 32 mm, Eficiencia de hasta el 94,3 %, Pico de sobrecorriente mínimo, Contacto de relé de CC correcto, Apto para montaje en Zona 2/Div. 2, Tipo de dispositivo: aparato para montaje en rail DIN, Función: Estándar, Tensión de medición: 24 V CC, Rango de tensión: 24 ... 28 V CC Ajuste de fábrica: 24,1 Vpa |
|
Kit |
|
|
|
IIoT Starter Kit with IP67 EtherNet/IP Masterfa |
|
|
|
|
IIoT Starter Kit with IP67 PROFINET Masterfa |
|