Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
V15B-W-2M-PUR-ABG
Descripción del producto |
Juego de cables de bus hembra PROFIBUS con una terminación M12 en ángulo con codificación B, 5 pines, cable PUR de 2 hilos violeta, apantallado |
Datos generales |
Conector 1 | |
| Conexión | Conector hembra |
| Tipo | M12 |
| Estilo | angulado |
| Bloqueo | conexión de tornillo |
| Nº de polos | 5 |
| Codificación | Código B |
Conector 2 | |
| Conexión | Terminal de línea libre |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | máx. 48 V CA / 60 V CC |
Corriente de trabajo | máx. 4 A |
Conformidad |
Grado de protección | EN 60529 |
Conector | conector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101 |
Combustibilidad | UL 1581; DIN EN 60332-1-2 |
Sin halógenos | DIN VDE 0472-815 IEC 60754-1 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | |
| Clavija | -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F) |
| Cable fijo | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
| Cable flexible | -30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F) |
Grado de ensuciamiento | 3 |
Datos mecánicos |
Clavija | |
| Par de apriete | 0,4 Nm |
| Protección contra aflojamiento | existente |
| Instalación de la herramienta | moleteado recto |
| Ciclos de contacto | min. 100 |
| Apantallamiento | blindaje conectado a la conexión de tornillo |
Grado de protección | IP65/IP67/IP68 |
Cable | conforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5 |
| Diámetro del revestimiento | 7,8 mm |
| Radio de flexión | mín. 40 mm , movido mín. 65 mm , fijo |
| Color de cubierta | violeta (similar a RAL 4001) |
| Número de núcleos | 2 |
| Sección transversal | 0,25 mm2 |
| Color de núcleos | Núcleo 2: verde Núcleo 4: rojo |
| Construcción del núcleo | 19 x 0,13 mm ∅ |
| Blindaje | Cobre trenzado, estañado, 85 % revestimiento |
| Longitud | 2 m |
Material |
Sin halógenos | si |
Clavija | |
| Conexión de tornillo | Fundición de cinc, niquelado |
| Pinza | TPU, negro |
| Junta | NBR |
| Superficie de contacto | Ni/Au |
| Combustibilidad | V-0 |
Cable | |
| Revestimiento | PUR sobre base de poliether |
| Aislamiento del hilo | PP |
| Combustibilidad | FT1 |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
V15B-W-2M-PUR-ABG
Design / Simulation:
V15B-W-2M-PUR-ABG
Homologaciones:
V15B-W-2M-PUR-ABG
Productos asociados:
V15B-W-2M-PUR-ABG
Accesorios |
|
|
|
Destornillador de par de apriete (0,6 Nm)fa |
|
|
|
|
Cubierta enchufable M12fa |
|
|
|
|
Soporte para etiquetasfa |
|
|
|
|
Placa de identificaciónfa |
|
|
|
|
Soporte universal modular para conectores M12fa |
|
|
|
|
Protección por bloqueo para conector M12fa |
|
|
|
|
Anillos de marcado para conectores M12, varios coloresfa |
|