Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
PXV100AQS-F200-B33-V19-6011-T
Descripción del producto |
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento |
Datos generales |
Tipo de luz | LED integrado (rojo/azul) |
Distancia de lectura | 100 mm |
Profundidad de nitidez | ± 30 mm |
Límite de luz extraña | 30000 Lux |
Datos característicos |
Captador de imagen | |
| Tipo | CMOS , Global Shutter |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 78 a |
Duración de servicio (TM) | 10 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 14,5 ... 30 V CC , PELV (con salidas de conmutación sin carga) |
Corriente en vacío | máx. 200 mA |
Consumo de potencia | 3 W |
Interfaz |
Tipo de Interfaz | RS 485-Interface |
Cuadencia de la transferencia | 115200 Bit/s |
Entrada |
Modo de entrada | Entrada 1: habilitar azul (activa alta) Entrada 2: habilitar rojo (activa alta) Entrada 3: cambio de colores (bajo: rojo, alto: azul) |
Salida |
Tensión de conmutación | Tensión de trabajo |
Corriente de conmutación | 150 mA por salida |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure |
Condiciones ambientales |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Humedad del aire relativa | 90 % , no condensado |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP67 |
Material | |
| Carcasa | PC/ABS |
Masa | aprox. 160 g |
Dimensiones | |
| Altura | 70 mm |
| Anchura | 70 mm |
| Profundidad | 50 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270701 |
ECLASS 10.0.1 | 27270701 |
ECLASS 9.0 | 27270701 |
ECLASS 8.0 | 27270701 |
ECLASS 5.1 | 27270701 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 43211711 |
Details:
PXV100AQS-F200-B33-V19-6011-T
Homologaciones:
PXV100AQS-F200-B33-V19-6011-T
Productos asociados:
PXV100AQS-F200-B33-V19-6011-T
Accesorios |
|
|
|
Conector hembra M12 recto con codificación A, 8 pines, para cables de 5 a 8 mm de diámetro, apantallado, montaje en campofa |
|
|
|
|
Guía de alineación para lecturafa |
|
|
|
|
Conector hembra para cables M12, de 8 polos, blindado, confeccionablefa |
|
|
|
|
Abrazadera de conexión a masa para sistema de PCV, Modelo de acero inoxidable, Poco peso, Conexión para conector M12, Resistencia mecánica elevadafa |
|
|
|
|
Cabezal marcador para cinta de codificación de 25 mm, Cintas de codificación de 25 mm, Puede utilizarse para lectores PCV80..., PCV100... y PCV130..., Incluye 2 marcadores permanentes edding® 3000fa |
|
|
|
|
Escuadra de sujeción para cabezas de lectura PCV*fa |
|
|
|
|
Software operativo para sensores con cámarafa |
|
|
|
|
Conversor de interfaces USB a RS 485, Cable de prolongación de 0,8 m en el suministro, Dispositivo de red para 95 - 230 V CA, Para RS485fa |
|
|
|
|
Unidad de cableado con fuente de alimentación para conversor de interfaces USB / RS-485, Dispositivo de red para 95 - 230 V CAfa |
|