Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento |
Datos generales | ||
---|---|---|
Velocidad de sobrepaso | ≤ 12,5 m/s | |
Longitud de la medición | máx. 10000 m | |
Tipo de luz | LED integrado (verde) | |
Distancia de lectura | 80 mm | |
Profundidad de nitidez | ± 15 mm | |
Campo de lectura | 40 mm x 25 mm | |
Límite de luz extraña | 100000 Lux | |
Resolución | ± 0,1 mm | |
Datos característicos | ||
Captador de imagen | ||
Tipo | CMOS , Global Shutter | |
Procesador | ||
Frecuencias de reloj | 600 MHz | |
Velocidad de cálculo | 4800 MIPS | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 91 a | |
Duración de servicio (TM) | 45 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación LED | 7 LEDs (comunicación, ayuda de alineación, mensajes de estado) | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 15 ... 30 V CC , PELV | |
Corriente en vacío | máx. 200 mA | |
Consumo de potencia | 3 W | |
Interfaz | ||
Tipo de Interfaz | RS 485-Interface | |
Código de salida | Código binario | |
Cuadencia de la transferencia | 38400 ... 230400 Bit/s | |
Terminal | Resistencia terminal conectable | |
Solicitud del Tiempo de ciclo | ≥ 10 ms | |
Entrada | ||
Modo de entrada | 1 a 3 entradas de función , parametrizable | |
Salida | ||
Tipo de salida | 1 a 3 salidas de conmutación , PNP , parametrizable , protegido contra cortocircuito | |
Tensión de conmutación | Tensión de trabajo | |
Corriente de conmutación | 150 mA por salida | |
Conformidad con la normativa | ||
Aviso de perturbación | EN 61000-6-4:2007+A1:2011 | |
Resistencia a la perturbación | EN 61000-6-2:2005 | |
Resistencia a choques | EN 60068-2-27:2009 | |
Resistencia a las vibraciones | EN 60068-2-6:2008 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura de trabajo | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) , -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (sin condensación; evite la generación de hielo en la luna delantera) | |
Temperatura de almacenaje | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) | |
Humedad del aire relativa | 90 % , no condensado | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Conector M12 x 1, 8 polos | |
Grado de protección | IP67 | |
Material | ||
Carcasa | PC/ABS | |
Masa | aprox. 160 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 70 mm | |
Anchura | 70 mm | |
Profundidad | 50 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270701 |
ECLASS 10.0.1 | 27270701 |
ECLASS 9.0 | 27270701 |
ECLASS 8.0 | 27270701 |
ECLASS 5.1 | 27270701 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 43211711 |
Literature | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Product Information -Data Matrix Positioning System PCV - 2-D Code band and the latest camera technology ensure reliable position detection | ENG | 348 KB |
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Brief Instructions - PCV-USB-RS485-Converter Set | ENG | 2804 KB | |
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 490 KB | |
Manuales | |||
Manual PCV...-F200-R4-V19 | ENG | 10576 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2086 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 101 KB |
Declaration of Conformity | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0017K | ALL | 38 KB |
Software Tools | Liberar Info | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Software Vision Configurator / Software Vision Configurator | V6.6.2 | ZIP | 31588 KB |
Componentes del sistema adecuados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Accesorios | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
¿Busca un producto específico con calificación SIL/PL? Pruebe nuestra herramienta de selección, que le ofrece una visión general de los dispositivos con evaluación de seguridad, incluyendo tanto el nivel de integridad de seguridad (Safety Integrity Level, SIL) como el nivel de rendimiento (Performance Level, PL).