Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Sistema de medición angular inductivo PMI360D-F130-IE8-V15-Y205400

PMI360D-F130-IE8-V15-Y205400
  • Campo de medida 0 ... 360°
  • Salida analógica de 4 mA ... 20 mA
  • Ventana de conmutación, posición y anchura parametrizables

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  PMI360D-F130-IE8-V15-Y205400

Datos generales
Instalaciónno enrasado
Rango de medición360°
Velocidad de rotaciónmax. 100 min-1
Datos característicos
Tensión de trabajo18 ... 30 V
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Repetibilidad0,5°
Resolución0,4°
Deriva de temperatura1,5° (-25 °C ... 70 °C)
Corriente en vacío≤ 45 mA
Display de tensión de trabajoLED verde
Salida de conmutación
Tipo de salida2 salidas de conmutación pnp, N.A. , protegido , protegido contra cortocircuito
Corriente de trabajo≤ 100 mA
Caída de tensión≤ 3 V
Protección contra cortocircuitosincronizado
Salida analógica
Tipo de salida1 salida de corriente: 4 ... 20 mA
Error de linealidad≤ 1,2 °
Resistencia de carga≤ 400 Ω
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Class 2 Power Source
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1, 5 polos
Material de la carcasaPBT
Diámetro de ondasmax. 27,5 mm Acero
Grado de protecciónIP67
Masa180 g
Dimensiones
Altura22 mm
Anchura76,5 mm
Longitud120 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270702
ECLASS 10.0.127270702
ECLASS 9.027270702
ECLASS 8.027270702
ECLASS 5.127270702
ETIM 8.0EC001852
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.139121550

Details: PMI360D-F130-IE8-V15-Y205400

Design / Simulation: PMI360D-F130-IE8-V15-Y205400

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP678 KB

Homologaciones: PMI360D-F130-IE8-V15-Y205400

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB

Productos asociados: PMI360D-F130-IE8-V15-Y205400

Accesorios

Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 5 pines, cable PVC grisfa

Juego de cables hembra con una terminación M12 en ángulo con codificación A, 5 pines, cable PVC grisfa
Actuador para la serie F130, Perfecto para su uso con válvulasfa