Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Sistema de medición angular inductivo PMI360D-F130-R2-V15

PMI360D-F130-R2-V15
  • Campo de medida 0 ... 360°
  • RS Transferencia 232

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  PMI360D-F130-R2-V15

Descripción del producto
Sensor de posición para PAX001
Datos generales
Rango de medición0 ... 360 °
Velocidad de rotaciónmax. 100 min-1
Datos característicos
Tensión de trabajo18 ... 30 V CC
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Repetibilidad0,5°
Resolución0,2 °
Deriva de temperatura1,5° (-25 °C ... 70 °C)
Corriente en vacío≤ 45 mA
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd450 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
LED amarilloRS 232
LED PWR/ERRIndicador de estado LED, verde/rojo (power ON/sin accionador)
Interfaz
Tipo de InterfazRS 232, para la comunicación con la caja de conexión PAX...
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1, 5 polos
Material de la carcasaPBT
Grado de protecciónIP67
Masa180 g
Dimensiones
Altura26 mm
Anchura76,5 mm
Longitud120 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270702
ECLASS 10.0.127270702
ECLASS 9.027270702
ECLASS 8.027270702
ECLASS 5.127270702
ETIM 8.0EC001852
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.139121550

Details: PMI360D-F130-R2-V15

Informative Literature: PMI360D-F130-R2-V15

Seleccionar idioma:
LiteratureIdiomaTipo de archivoTamaño
Product Overview - Inductive Positioning SystemsENGPDF1289 KB

Design / Simulation: PMI360D-F130-R2-V15

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP678 KB

Homologaciones: PMI360D-F130-R2-V15

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB

Productos asociados: PMI360D-F130-R2-V15

Accesorios
Actuador para la serie F130, Perfecto para su uso con válvulasfa
Juego de cables con conector hembra M12 recto a conector macho M12 recto con codificación A, 5 pines, cable PUR grisfa