Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
PMI360DV-F130-IU2E2-V15-Y230806
Datos generales |
Rango de medición | máx. 360° mín. 45° |
Rango de ajuste | 0 ... 360° , 2 Ventana de conmutación parametrizable |
Velocidad de rotación | max. 100 min-1 |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 18 ... 30 V CC |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido |
Repetibilidad | 0,5° |
Resolución | 0,2 ° |
Deriva de temperatura | 1,5° (-25 °C ... 70 °C) |
Corriente en vacío | ≤ 45 mA |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 450 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Elementos de indicación y manejo |
LED amarillo 1 | Estado de conmutación, salida de conmutación 1 |
LED amarillo 2 | Estado de conmutación, salida de conmutación 2 |
LED U/I | Actuador en el rango de medición |
Salida de conmutación |
Tipo de salida | 2 salidas de conmutación pnp, N.A. , protegido , protegido contra cortocircuito , parametrizable |
Corriente de trabajo | ≤ 100 mA |
Histéresis de conmutación | 1 ° |
Caída de tensión | ≤ 3 V |
Protección contra cortocircuito | sincronizado |
Salida analógica |
Tipo de salida | Salida de corriente o salida de tensión (depende de la carga) 4 ... 20 mA (RL < 400 Ω) 0 ... 10 V (RL > 3,3 kΩ) |
Error de linealidad | ≤ 1,2 ° , (con un accionador original) |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Conector macho M12 x 1, 5 polos |
Material de la carcasa | PBT |
Grado de protección | IP67 |
Masa | 180 g |
Dimensiones | |
| Altura | 26,5 mm |
| Anchura | 76,5 mm |
| Longitud | 120 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270702 |
ECLASS 10.0.1 | 27270702 |
ECLASS 9.0 | 27270702 |
ECLASS 8.0 | 27270702 |
ECLASS 5.1 | 27270702 |
ETIM 8.0 | EC001852 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
PMI360DV-F130-IU2E2-V15-Y230806
Design / Simulation:
PMI360DV-F130-IU2E2-V15-Y230806
Productos asociados:
PMI360DV-F130-IU2E2-V15-Y230806
Accesorios |
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 5 pines, cable PVC grisfa |
|
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M12 en ángulo con codificación A, 5 pines, cable PVC grisfa |
|
|
|
|
Actuador para la serie F130, Perfecto para su uso con válvulasfa |
|