Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Sistema de medición angular inductivo PMI360DV-F130-IU2E0-V15

PMI360DV-F130-IU2E0-V15
  • Salida analógica de tensión o corriente, dep. de la carga
  • 2 ventanas de conmutación parametrizables
  • Rango de medición parametrizable

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  PMI360DV-F130-IU2E0-V15

Datos generales
Rango de mediciónmáx. 360°
mín. 90°
Rango de ajuste2 Ventana de conmutación parametrizable , mín. 5°, máx. 360°
Velocidad de rotaciónmax. 100 min-1
Datos característicos
Tensión de trabajo18 ... 30 V CC
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Repetibilidad± 0,25 °
Resolución0,2 °
Deriva de temperatura0,02 ° / °C (-25 °C ... 70 °C)
Corriente en vacío≤ 45 mA
Retardo a la disponibilidad1 s
Elementos de indicación y manejo
LED amarillo 1Estado de conmutación, salida de conmutación 1
LED amarillo 2Estado de conmutación, salida de conmutación 2
LED PWR/ERRIndicador de estado LED, verde/rojo (power ON/sin accionador/bloqueo de teclado)
LED U/IActuador en el rango de medición
Salida de conmutación
Tipo de salida2 salidas de conmutación npn, N.A. , protegido , protegido contra cortocircuito , parametrizable
Corriente de trabajo≤ 100 mA
Histéresis de conmutación1 °
Caída de tensión≤ 3 V
Protección contra cortocircuitosincronizado
Salida analógica
Tipo de salidaSalida de corriente o salida de tensión (depende de la carga)
4 ... 20 mA (RL < 400 Ω)
0 ... 10 V (RL > 3,3 kΩ)
Error de linealidad± 0,6 ° , (con un accionador original)
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1, 5 polos
Grado de protecciónIP67
Material
CarcasaPBT
Elemento de amortiguaciónAcero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2)
Masa180 g
Dimensiones
Altura26,5 mm
Anchura76,5 mm
Longitud120 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270702
ECLASS 10.0.127270702
ECLASS 9.027270702
ECLASS 8.027270702
ECLASS 5.127270702
ETIM 8.0EC001852
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.139121550

Details: PMI360DV-F130-IU2E0-V15

Product Documentation: PMI360DV-F130-IU2E0-V15

Seleccionar idioma:
Manuales IdiomaTipo de archivoTamaño
Manual PMI360DV-F130-IU2E0-V15ENGPDF1957 KB

Design / Simulation: PMI360DV-F130-IU2E0-V15

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP678 KB

Homologaciones: PMI360DV-F130-IU2E0-V15

Seleccionar idioma:
Declaration of ConformityNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4301AALLPDF1255 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6309_ENGENGPDF1222 KB

Productos asociados: PMI360DV-F130-IU2E0-V15

Accesorios

Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 5 pines, cable PVC grisfa

Juego de cables hembra con una terminación M12 en ángulo con codificación A, 5 pines, cable PVC grisfa
Actuador para la serie F130, Perfecto para su uso con válvulasfa