Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
PMI40-F90-U-V15
Datos generales |
Función del elemento de conmutación | Salida de tensión analógica |
Distancia del objeto | 0,5 ... 3 mm , recomendado: 2 mm |
Rango de medición | 0 ... 40 mm |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 18 ... 30 V CC |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido |
Error de linealidad | ± 0,4 mm |
Repetibilidad | ± 0,1 mm |
Resolución | 33 µm |
Deriva de temperatura | ± 0,5 mm |
Corriente en vacío | ≤ 60 mA |
Display de tensión de trabajo | LED verde |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 202 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Salida analógica |
Tipo de salida | Salida de tensión 0 ... 10 V |
Resistencia de carga | salida de tensión: ≥ 1000 Ω |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Conector macho M12 x 1, 5 polos |
Grado de protección | IP67 |
Material | |
| Carcasa | PBT |
| Elemento de amortiguación | Acero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2) |
Dimensiones | |
| Altura | 40 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Longitud | 60 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270702 |
ECLASS 10.0.1 | 27270702 |
ECLASS 9.0 | 27270702 |
ECLASS 8.0 | 27270702 |
ECLASS 5.1 | 27270702 |
ETIM 8.0 | EC001852 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
PMI40-F90-U-V15
Product Documentation:
PMI40-F90-U-V15
Design / Simulation:
PMI40-F90-U-V15
Productos asociados:
PMI40-F90-U-V15
Accesorios |
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 5 pines, cable PVC grisfa |
|
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M12 en ángulo con codificación A, 5 pines, cable PVC grisfa |
|
|
|
|
Actuador para sensores del tipo F90, F112, y F166; orificio lateralfa |
|
|
|
|
Escuadra de montaje para la fijación de sensores tipo F90, Material: Laton, cincadofa |
|