Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
DFE20/49/124
Descripción del producto |
Sensor de marcas de color, carcasa de acero inoxidable, rango de detección de 9,5 mm, luz RGB con punto luminoso rectangular, aprendizaje externo, botón de aprendizaje, salida NPN, salida PNP, conector M12 |
Datos generales |
Rango de detección | 9,5 mm ± 2 mm |
Emisor de luz | 3 LEDs |
Tipo de luz | Luz alterna visible verde/rojo/azul |
Imagen del haz de luz | rectangular 1 mm x 4 mm , |
Desviación del ángulo | max. ± 3° |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 650 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de la función | LED amarillo, se ilumina cuando detecta marca parpadea, si no es posible ninguna función segura |
Elementos de mando | Tecla TEACH-IN |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC |
Rizado | 10 % |
Corriente en vacío | ≤ 55 mA |
Entrada |
Entrada de función | Entrada TEACH-IN |
Salida |
Tipo de conmutación | PNP conmuta seguido a +UB, npn seguido a 0 V si ha detectado la marca |
Señal de salida | 1 pnp y 1 npn, prot. ctra. cortocircuito, colectores abiertos, conmutación continua |
Tensión de conmutación | PNP: ≥ (+UB -2,5 V) , NPN: ≤ 1,5 V |
Corriente de conmutación | máx. 200 mA |
Frecuencia de conmutación | 1,65 kHz |
Tiempo de respuesta | 300 µs |
Conformidad con la normativa |
Estándares | EN 60947-5-2 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Certificados | CE |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Temperatura de almacenaje | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP67 |
Conexión | Conector metálico M12 x 1, 4 polos |
Material | |
| Carcasa | acero inoxidable |
| Salida de luz | Vidrio |
Masa | 530 g |
Dimensiones | |
| Altura | 85,5 mm |
| Anchura | 33 mm |
| Profundidad | 60,8 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270907 |
ECLASS 10.0.1 | 27270907 |
ECLASS 9.0 | 27270907 |
ECLASS 8.0 | 27270907 |
ECLASS 5.1 | 27270907 |
ETIM 8.0 | EC001817 |
ETIM 7.0 | EC001817 |
ETIM 6.0 | EC001817 |
ETIM 5.0 | EC001817 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
DFE20/49/124
Product Documentation:
DFE20/49/124
Design / Simulation:
DFE20/49/124
Homologaciones:
DFE20/49/124
Productos asociados:
DFE20/49/124
Accesorios |
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 5 pines, cable PUR grisfa |
|