Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
V31S-GR-Y-V31/V31-GR
Descripción del producto |
Divisor en Y, conector M8 con cierre a presión de 4 pines a 2x conectores M8 con cierre a presión de 4 pines, aprobado por UL |
Datos generales |
Conector 1 | |
| Conexión | Conector hembra |
| Tipo | M8 |
| Estilo | recto |
| Bloqueo | Bloqueo enclavable |
| Nº de polos | 4 |
| Codificación | Código A |
Conector 2 | |
| Conexión | Conector hembra |
| Tipo | M8 |
| Estilo | recto |
| Bloqueo | Bloqueo enclavable |
| Nº de polos | 4 |
| Codificación | Código A |
Conector 3 | |
| Conexión | conectores, recto |
| Tipo | M8 |
| Estilo | recto |
| Bloqueo | Bloqueo enclavable |
| Nº de polos | 4 |
| Codificación | Código A |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | máx. 30 V CA/CC |
Corriente de trabajo | máx. 3 A |
Conformidad |
Grado de protección | EN 60529 |
Conector | conector enchufable M8x1 : IEC 61076-2-104 |
Combustibilidad | IEC 60332-1-2 |
Autorizaciones y Certificados |
Número UL File | E231213 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
Grado de ensuciamiento | 3 |
Datos mecánicos |
Clavija | |
| Ciclos de contacto | min. 100 |
Grado de protección | IP65 |
Masa | 9,29 g |
Material |
Clavija | |
| Pinza | TPU, negro |
| Superficie de contacto | Au |
| Combustibilidad | V-0 |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27440106 |
ECLASS 10.0.1 | 27440106 |
ECLASS 9.0 | 27440106 |
ECLASS 8.0 | 27440312 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC002925 |
ETIM 7.0 | EC002925 |
ETIM 6.0 | EC002925 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
V31S-GR-Y-V31/V31-GR
Design / Simulation:
V31S-GR-Y-V31/V31-GR
Homologaciones:
V31S-GR-Y-V31/V31-GR