Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Conector de válvula VMC-2+P/Z2-0,3M-PVC-V1-W-Y

VMC-2+P/Z2-0,3M-PVC-V1-W-Y
  • Conector de válvula según EN 175301-803 A/ISO 4400 (anteriormente DIN 43650)
  • Adecuado para sensores dobles F31K y F31K2
  • Diodo Z como conexión de protección
  • LED incorporado como indicador de función y operación
  • Junta inyectada
  • Salida de cable por protección de tierra ouenteada de libre selección
  • Cable resistente a flamas

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  VMC-2+P/Z2-0,3M-PVC-V1-W-Y

Descripción del producto
Conector de válvula, modelo C en M12, 2+PE, LED, diodo Z, cable PVC
Datos generales
Nº de polos2 + PE
Conexión 1Conector de válvula DIN
Tipo 1angulado
Conexión 2conectores, recto
Tipo 2angulado
Rosca 2M12
Elementos de indicación y manejo
LED amarilloDisplay de función
Datos eléctricos
Tensión de trabajo24 V CA/CC
Corriente de trabajomáx. 4 A
Resistencia de tránsito< 5 mΩ
SupresiónDiodo Zener
Condiciones ambientales
Temperatura ambienteCuerpo: -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
cable, móvil: -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
cable, tendido fijo: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP65 / IP67
ConexiónConector de válvula forma C
Material
ContactosCuSn
Superficie de contactoSn
PinzaTPU, negro
CablePVC
Aislamiento del hiloPVC
Cable
Diámetro del revestimiento∅ 4,8 mm
Radio de flexión> 5 x diámetro de cable, móvil
> 10 x diámetro de cable, tendido fijo
Colornegro
Hilos3 x 0,5 mm2 , 20 AWG
Montaje de escalera28 x 0,15 mm ∅
Longitud0,3 m
Masa34 g

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060312
ECLASS 10.0.127060312
ECLASS 9.027060312
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: VMC-2+P/Z2-0,3M-PVC-V1-W-Y

Design / Simulation: VMC-2+P/Z2-0,3M-PVC-V1-W-Y

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1295 KB

Productos asociados: VMC-2+P/Z2-0,3M-PVC-V1-W-Y

Accesorio de
Rango de temperatura ampliado, Detección de la posición de la válvula, Salida de la válvula solenoide, Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: instalable no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Sensor doble, Serie: Sensor doble, Tipo de tensión: CC, Conexión (del sistema): Borne roscado , Racor atornillado para cables M20 x 1,5fa
Rango de temperatura ampliado, Detección de la posición de la válvula, Salida de la válvula solenoide, Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: instalable no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Sensor doble, Serie: Sensor doble, Tipo de tensión: CC, Conexión (del sistema): Borne roscado , Racor atornillado para cables M20 x 1,5fa
Rango de temperatura ampliado, Detección de la posición de la válvula, Salida de la válvula solenoide, Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos cables con corriente de estado de apagado mínima, Instalación: instalable no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 2x 2-hilos, Tipo: Sensor doble, Serie: Sensor doble, Tipo de tensión: CC, Conexión (del sistema): Borne roscado , Racor atornillado para cables M20 x 1,5fa
Rango de temperatura ampliado, Detección de la posición de la válvula, Salida de la válvula solenoide, Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos cables con corriente de estado de apagado mínima, Instalación: instalable no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 2x 2-hilos, Tipo: Sensor doble, Serie: Sensor doble, Tipo de tensión: CC, Conexión (del sistema): Borne roscado , Racor atornillado para cables M20 x 1,5fa
Rango de temperatura ampliado, Detección de la posición de la válvula, Salida de la válvula solenoide, Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: instalable no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Sensor doble, Serie: Sensor doble, Tipo de tensión: CC, Conexión (del sistema): Borne roscado , Cable conectado por rosca 1/2" NPT, Material de la carcasa: policarbonato (PC) resistente y transparente optimizado para su uso en exterioresfa
Rango de temperatura ampliado, Detección de la posición de la válvula, Salida de la válvula solenoide, Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos cables con corriente de estado de apagado mínima, Instalación: instalable no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 2x 2-hilos, Tipo: Sensor doble, Serie: Sensor doble, Tipo de tensión: CC, Conexión (del sistema): Borne roscado , Cable conectado por rosca 1/2" NPTfa
Detección de la posición de la válvula, Salida de la válvula solenoide, Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: montaje enrasada, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Sensor doble, Serie: Sensor doble, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Conexión (del sistema): Muelle tracción de jaula, Material de la carcasa: PBT, Grado de protección: IP67fa
Detección de la posición de la válvula, Salida de la válvula solenoide, Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: montaje enrasada, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Sensor doble, Serie: Sensor doble, Tensión de trabajo: 6 ... 60 V CC, Tipo de tensión: CC, Conexión (del sistema): Muelle tracción de jaula, Material de la carcasa: PBT, Grado de protección: IP67fa
Rango de temperatura ampliado, Detección de la posición de la válvula, Salida de la válvula solenoide, Adecuado para técnica 2:1, Función de conmutación: 2 x normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: montaje enrasada, Tipo de salida: 2-hilos, Tipo: Sensor doble, Serie: Sensor doble, Adecuado para técnica 2:1, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx TUN 17.0021X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx TUN 17.0021Xfa
Rango de temperatura ampliado, Detección de la posición de la válvula, Salida de la válvula solenoide, Adecuado para técnica 2:1, Función de conmutación: 2 x normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: montaje enrasada, Tipo de salida: 2-hilos, Tipo: Sensor doble, Serie: Sensor doble, Adecuado para técnica 2:1, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx TUR 17.0055X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx TUR 17.0055Xfa
Rango de temperatura ampliado, Detección de la posición de la válvula, Salida de la válvula solenoide, Adecuado para técnica 2:1, Función de conmutación: 2 x normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: montaje enrasada, Tipo de salida: 2-hilos, Tipo: Sensor doble, Serie: Sensor doble, Adecuado para técnica 2:1, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx TUR 17.0055X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx TUR 17.0055Xfa