Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Encoder absoluto monovuelta UVS36M-******

UVS36M-******
  • Construcción muy pequeña
  • Alta resistencia climática
  • 12 bit Singleturn
  • Salida analógica
  • Protección contra sobretensiones e inversiones de polaridad

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  UVS36M-******

Datos generales
Modo de detecciónExploración magnética
Tipo de dispositivoEncoder absoluto monovuelta
Rango de mediciónmín. 0 ... 22,5 °
máx. 360 °
Resolución12 Bit
Datos eléctricos
Tensión de trabajo12 ... 30 V CC , PELV
Consumo de corrientetip. 15 mA
Entrada 1
Modo de entradalímite inferior de rango de medición
Tensión de la señal
High12 ... 30 V CC
Duración de la señalmin. 1 s
Entrada 2
Modo de entradalímite superior de rango de medición
Tensión de la señal
High12 ... 30 V CC
Duración de la señalmin. 1 s
Salida analógica
Tipo de salida1 salida analógica, tensión
PreajusteRampa ascendente con rotación hacia la izquierda
Error de linealidad≤ 0,15 %
Resistencia de cargamín. 10000 Ω ; Valor máximo de tensión de alimentación de 12 V. Para una mayor tensión de alimentación se puede utilizar una resistencia de carga inferior.
Conexión
ConectorConec. macho M12, 5 polos
Cable∅6 mm, 4 x 2 x 0,14 mm2, 1 m
Conformidad con la normativa
Grado de protecciónconforme DIN EN 60529
Lado de la conexióncon salida del cable: IP54
con salida del conector IP65
Lado del ejeIP65
Control climáticoDIN EN 60068-2-3, sin aturdimiento
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 1000 Hz
Condiciones ambientales
Temperatura de trabajocable, móvil: -5 ... 70 °C (268 ... 343 K),
cable, fijo: -30 ... 70 °C (243 ... 343 K)
con salida del conector -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura de almacenajecon salida del cable: -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
con salida del conector -30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
Humedad del aire relativa98 % , sin aturdimiento
Datos mecánicos
Material
CarcasaAcero, niquelado
BridaAluminio
Ejeacero inoxidable
Masaaprox. 150 g , con Cable
Velocidad de rotaciónmáx. 12000 min -1
Momento de inercia30 gcm2
Momento de arranque< 3 Ncm
Carga sobre el eje
Axial20 N
Radial40 N
Dimensiones
Longitud46 mm
Diámetro36,5 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270502
ECLASS 10.0.127270502
ECLASS 9.027270502
ECLASS 8.027270502
ECLASS 5.127270502
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: UVS36M-******

Product Documentation: UVS36M-******

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF487 KB

Productos asociados: UVS36M-******

Accesorios
Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 5 pines, cable PUR gris, apantalladofa
Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 5 pines, cable PUR gris, apantalladofa
Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 5 pines, cable PUR gris, apantalladofa
Juego de cables hembra con una terminación M12 en ángulo con codificación A, 5 pines, cable PUR gris, apantalladofa
Juego de cables hembra con una terminación M12 en ángulo con codificación A, 5 pines, cable PUR gris, apantalladofa
Juego de cables hembra con una terminación M12 en ángulo con codificación A, 5 pines, cable PUR gris, apantalladofa
Acoplamiento de arandela elástica, Gran rigidez de resorte, Apropiado hasta 12.000 rpm, Buena compensación de errores de alineación, Antivibratorio, Eléctricamente aislantefa
Acoplamiento de fuelle, Transmisión exenta de juego de movimientos giratorios y con sincronización angular, Gran rigidez de resorte, Material: acero inoxidable y aluminio anodizadofa
Acoplamiento de fuelle, Transmisión exenta de juego de movimientos giratorios y con sincronización angular, Gran rigidez de resorte, Material: acero inoxidable y aluminio anodizadofa
Acoplamiento de precisión, Acoplamiento de precisiónfa
Acoplamiento helicoidal, Sistema universal para la transmisión exenta de juego de movimientos giratorios, Antivibratorio, Compensación óptima de errores de alineación, Rigidez media del resorte de tensión, Pequeñas fuerzas de retornofa
Acoplamiento helicoidal, Sistema universal para la transmisión exenta de juego de movimientos giratorios, Antivibratorio, Compensación óptima de errores de alineación, Rigidez media del resorte de tensión, Pequeñas fuerzas de retornofa
Acoplamiento helicoidal, Sistema universal para la transmisión exenta de juego de movimientos giratorios, Antivibratorio, Compensación óptima de errores de alineación, Rigidez media del resorte de tensión, Pequeñas fuerzas de retornofa
Rueda de medición para ejes de 6 mm de diámetro, Capa de caucho granulado, 200 mm de perímetrofa
Rueda de medición para ejes de 6 mm de diámetro, Moleteado de aluminio, 200 mm de perímetrofa
Rueda de medición para ejes de 6 mm de diámetro, Moleteado de plástico, 200 mm de perímetrofa